ISS Installationssäulen-Systeme

Gestaltung in jedem Detail.
ISS Installationssäulen-Systeme von OBO.

Moderne Architekturkonzepte stellen hohe Ansprüche an die Elektroinstallation. Alle Komponenten – Daten, Strom, Kommunikation, Licht – sollen in einer Gesamtlösung integriert sein. Nicht zu vernachlässigen ist dabei die ästhetische Komponente, vor allem auf den letzten Metern zum Arbeitsplatz. Auch hier wird Gestaltungswille offenbar. Die Produkte von OBO sind für moderne Architekturkonzepte gedacht und gemacht. Mit den ISS Installationssäulen-Systemen setzt sich eine hoch funktionale und ästhetisch ansprechende Form der Versorgung von Arbeitsplätzen mit Strom und Daten in den neuen Bürolandschaften durch. ISS Installationssäulen-Systeme erfüllen alle technischen und architektonischen Anforderungen an moderne Leitungsführung – und gestalten aktiv die Innenarchitektur mit.

 

Boden/Decken-Installationssäule

Boden/Decken-Installationssäule.
Die Installationssäule Typ ISS 120 besticht durch ihre ovale Bauform. Besondere Eleganz verleiht ihr die flächenbündige Integration der Einbaugeräte. Die Abdeckrahmen nehmen die Form der Säule auf. Somit entsteht eine geschlossene, glatte, harmonische Oberfläche.

Boden/Decken-Installationssäule mit Leuchte

Boden/Decken-Installationssäule mit Leuchte.
Die Installationssäule ISS T70140B hat eine Befestigung zur Montage einer Leuchte. Somit können die Säulen ganz individuell in das bestehende Beleuchtungskonzept modern und formschön integriert werden.

Boden/Decken-Installationssäule

Boden/Decken-Installationssäule.
Dieser Säulentyp lässt sich sowohl konventionell mit den Einbaugeräten der OBO-Programme Standard, Dialog und Aura als auch mit der besonders schnell zu installierenden OBO Modul 45-Technik bestücken.

Boden-Installationssäule Modul 45

Boden-Installationssäule Modul 45.
Mit einem Durchmesser von nur 70 mm macht das Aluminiumprofil der ISS Modul 45 eine unwiderstehliche Figur. An der Frontseite befindet sich eine Öffnung zum direkten Einbau von Schalt- und Steckgeräten des Modul 45-Programms. Ein Aluminiumoberteil deckt sie vollständig ab. Dadurch wird die extrem schlanke Bauform möglich. In ganzer Höhe zu bestücken, bietet die ISS Modul 45 dank der kompakten Geräteabmessungen auch als Boden-Installationssäule ausreichend Installationsraum für nahezu jede Anwendung. Mit einer Länge von 700 mm integriert sie sich zeitlos dezent ins Gesamtbild.

Boden/Decken-Installationssäule Modul 45

Boden/Decken-Installationssäule Modul 45.
Bei der Boden/Decken-Installationssäule wirkt das schlanke Aluminiumprofil der ISS Modul 45 besonders attraktiv und elegant. Diese hochwertige Installationssäule ist mit allen Büroeinrichtungen kombinierbar und passt hervorragend zu moderner Architektur.

Installationssäulencenter

Installationssäulencenter.
Das ISS Installationssäulencenter ermöglicht die Bestückung mit Schaltern, Steckdosen und Datenanschlüssen von allen vier Seiten – ideal überall da, wo sich zahlreiche Arbeits- bzw. Konferenzplätze auf engem Raum befinden.

Mobile Boden/Decken-Installationssäule

Mobile Boden/Decken-Installationssäule.
Wenn Arbeitsplätze öfter mal ihren Ort verändern, sorgen mobile Boden/Decken-Installationssäulen für die nötige Bewegungsfreiheit. Der aus der Normung stammende Begriff "freistehende Installationseinheit" trifft hier konkret zu. Die Säule wird über einen flexiblen Schlauch von oben versorgt, so dass sie innerhalb eines festgelegten Radius frei platziert werden kann.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright