Ja, halten Sie mich per E-Mail über neue Informationen zum OBO isCon®-System wie z.B. Produktneuheiten und aktuali-sierte Montageanleitungen auf dem Laufenden.


Vor- und Nachname*  
E-Mail*

Infos abbestellen

OBO isCon®-System

OBO isCon®-System

Platzsparende und sichere Einhaltung des Trennungsabstandes – auch bei komplexen Gebäudestrukturen

Mit dem OBO isCon®-System lässt sich schnell und effektiv ein normkonformer und zuverlässiger isolierter Blitzschutz aufbauen, der universell einsetzbar ist und die Anforderungen von Architekten und Bauherren berücksichtigt.

Durch die gleitentladungsfreie und hochspannungsfeste isCon®-Ableitung, kann der notwendige Trennungsabstand zwischen Fangeinrichtungen und elektrischen Installationen auch bei komplexen Gebäudestrukturen realisiert werden, wo konventionelle Ableitungen schwer zu realisieren sind.

Die isCon®-Ableitung ersetzt, nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3), einen Trennungsabstand von 0,75 Metern in der Luft und 1,5 Metern bei festen Baustoffen. Eigenschaften, die von unabhängigen Prüfanstalten bestätigt wurden.


Leichte Nachrüstung und Kombination mit bestehenden Blitzschutzanlagen
Nachträglich installierte Dachaufbauten und Antennen müssen in eine vorhandene Blitzschutzanlage integriert werden. Hierbei werden nicht einzuhaltende Trennungsabstände schnell zu einem Problem. Die isCon®-Leitung verringert den erforderlichen Abstand um bis zu 0,75 Meter. So lässt sich auch bei Platzmangel die neue Gebäudestruktur sicher schützen.

Volle Flexibilität auf der Baustelle
Die isCon®-Ableitung wird als Meterware geliefert und vor Ort zentimetergenau abgelängt und konfektioniert. Das heißt: keine Bestellung vorkonfektionierter Fertigkabel, sondern flexibles und wirtschaftliches Arbeiten nach den tatsächlichen Gegebenheiten.



Geprüfte Sicherheit
Ein Blitzschutzsystem muss seine volle Funktion bei einem Blitzeinschlag gewährleisten und die elektromagnetische Verträglichkeit der installierten elektrischen Anlagen sicherstellen. Die Wirkungsweise der isCon®-Ableitung wurde von einem unabhängigen Hochspannungslabor bestätigt. Die Anschlusselemente wurden unter den Gesichtspunkten der Norm für Blitzschutzbauteile DIN EN 50164-1 abgeprüft und weisen eine Blitzstromtragfähigkeit nach der Prüfklasse H von 100 kA 10/350 auf.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright