Durch die robuste Ausführung und durch das einfache Handling sind Energieverteiler überall dort unentbehrlich, wo Strom und Druckluft gebraucht werden. Die Energieverteiler können von der Decke mit einer Kontenkette angehängt werden und sind damit immer an der richtigen Stelle. Durch die Konzentrierung der Energiequellen gibt es keine störenden Verlängerungskabel und -schläuche mehr. Die Unfallgefahr wird damit verringert, die Rationalisierung am Arbeitsplatz deutlich verbessert.
In feuchten und nassen Bereichen sind die Anforderungen an Industrie- und Sondersteckvorrichtungen sehr hoch angesetzt.
Um in der Industrie und in Werkstätten flexibel zu sein, hat OBO spezielle Anschlussmöglichkeiten entwickelt. Die Industrie- und Sondersteckvorrichtungen sind geeignet für den Einsatz in feuchten und nassen Bereichen wie z. B. Werkstätten, Laborumgebungen, Großküchen, Bäckereien, Schlachtereien, etc.
Sie werden von der Decke abgehängt und bieten Anschlussmöglichkeiten für Starkstrom, Datentechnik und Druckluft. Vorbestückte und bereits vorverdrahtete Einheiten sind verfügbar.