Dahl-Kanal
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
   
Systemübersicht
Vorteile
Übersicht VK-System
VK Verdrahtungskanal-
Systeme
zurück


Ordentliche Leistung
Verdrahtungskanal-Systeme Marke DAHL-KANAL

Der Kanal Ihrer Wahl.
Hohe Flexibilität, ein ungewöhnlich großes Produktspektrum und die bewährt hohe Dahl-Qualität: Mit den Verdrahtungskanälen von DAHL-KANAL schaffen Sie mühelos Ordnung im Schaltschrank. Für die professionelle Verdrahtungsinstallation steht ein großes Sortiment an Kanälen unterschiedlicher Abmessungen zur Auswahl – von 15 x 15 mm bis 100 x 100 mm. Natürlich sind alle Kanäle aus halogen- oder bleifreiem Material gefertigt. Sicher ist besser.

LK4
• Größen: 15 x 15 mm bis 80 x 120 mm
• Sollbruchstellen zum Ausbrechen der
  Seitenstege
• Bodenlochung: Ein- und zweispaltig

LKV
• Größen: 25 x 25 mm bis 100 x 100 mm
• Abmessungen laut DIN EN 50085-2-3
• Sollbruchstellen zum Ausbrechen der
  Seitenstege
• Bodenlochung: Ein- und zweispaltig



DAHL-KANAL eine Marke der Unternehmensgruppe  

    
 

Katalog
VK Verdrahtungskanal-Systeme | pdf | 1.4M

Prospekte
Verdrahtungskanal-Systeme | pdf | 722k


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O