| VBS |
Professional Installation
by OBO®
|
Winddicht
Geräte- und Verbindungsdosen mit winddichter Membran
Wer bei der Installation auf strapazierfähige und funktionelle Geräte- und Verbindungsdosen setzt, findet im OBO Sortiment praktische Lösungen.
Die Modellreihe HW-MW ist als Geräteeinbauvariante in den drei Größen 35 und 47 mm und als Geräte- und Verbindungsdose mit 61 mm Tiefe für eine optionale Verdrahtung hinter der montierten Geräteeinbaueinheit erhältlich.
Winddicht dank 2K
Das Aufbrechen der vorgespritzten Öffnungen ist bei den Modellen der Reihe HW-MW nicht mehr notwendig: Alle Einführöffnungen verfügen über mit eine Durchstoßmembran nach 2K-Technologie diese Kunststoffkomponente umschließt passgenau Kabel und Leitungen und garantiert eine winddichte Installation. Dadurch ist gewährleistet, dass es zu keiner störenden Luftzirkulation in den Hohlwanddosen und Einbaugeräten kommt. Auch Rohre lassen sich schnell und einfach in das Gehäuse einführen: Für die Installation muss eine spezielle (weiche!) Komponente lediglich kurz mit einem spitzen Gegenstand geöffnet werden.
Zugentlastung bei Kabeleinführung
Die äußere Kunststoffkomponente verfügt über hervorstehende Zugentlastungszähne. Durch diese Zähnchen bleibt das Kabel zugfest in der Öffnung positioniert. Die zweite Komponente sorgt schließlich für den winddichten Verschluss des Gehäuses.
|