Grip-Sammelhalterung
Öffnen und Schließen zu jeder Zeit.
Grip 2031 M/70 ist die neue Sammelhalterung von OBO BETTERMANN
Sie besteht aus verzinktem Stahlblech und lässt sich jederzeit öffnen oder schließen ganz ohne Werkzeug. So können Leitungen auch im montierten Zustand entnommen oder nachinstalliert werden.
Vorgesehene Befestigungslöcher ermöglichen ein einfaches Anbringen an der Decke oder an der Wand. Eine umlaufende Versteifungssicke garantiert einen sicheren Halt selbst bei großen Belastungen. Apropos Belastungen: Grip M70 verfügt über eine enorme Platzkapazität für Kabelbelegungen.
Sie kann bis zu 70 Leitungen des Typs NYM 3 x 1,5 mm2 gleichzeitig aufnehmen. Dies entspricht einer Belastung von bis zu 12 kg.
|