Die große Metall-Familie.
Die Familie der Grip-Sammelhalterungen 2031 M hat Zuwachs bekommen: Mit der neuen OBO Grip M 70 reicht das Fassungsvermögen nun von 15
Leitungen über 30 Leitungen bis hin zu 70 Leitungen der Nenngröße 3 x 1,5 mm2 NYM-Mantelleitungen. Alle Sammelhalterungen sind aus Stahl, bandverzinkt und haben eine wiederverschließbare Öffnungslasche sowie längs umlaufende Versteifungssicken. So viel Aufnahmefreude wie nie.
Neben den Metall-Sammelhalterungen Grip M gibt es natürlich nach wie vor die „kleineren“ Schwestern aus lichtgrauem oder flammwidrigem, steingrauem Polypropylen. Sie können 8, 15 oder 30 Leitungen aufnehmen. Die Handhabung ist in allen Fällen gleich: Die Kunststoff-Varianten können ebenfalls wieder geöffnet und geschlossen werden. Auch hier können Sie also jederzeit Leitungen und Kabel nachinstallieren. Durch die praxisgerechte Bodenlochung ist ein einfaches Befestigen bei der Deckenmontage gewährleistet.
Sämtliche Sammelhalterungen lassen sich mit gleich sicherem Halt an der Wand oder an der Decke befestigen. Die Metall-Sammelhalterungen Grip M können Sie mit geprüften Brandschutzdübeln montieren. Für die Kunststoff-Sammelhalterungen finden Sie bei OBO den passenden Doppelflanschdübel, der zuerst montiert wird. Danach wird die Kunststoff-Grip nur noch auf den herausschauenden Flansch gesteckt. Warum schwer, wenn’s auch OBO geht?