OBO GR-Magic®
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


KTS Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure

GR-Magic® auf der Überholspur
Jetzt in Breite 50 mm und mit neuer Wand- und Bodenbefestigung

Die Montagezeit wird bei der Entscheidung für oder gegen ein Produkt immer wichtiger. OBO hat die bisherige Technik durch die schraubenlose Längsverbindung entscheidend verbessert – und damit wurde der Begriff „Schnellmontage“ neu definiert.

Die OBO Gitterrinne GR-Magic® ist eine echte Systeminnovation. Sie führt zu einer deutlichen Beschleunigung der Montage. Dank des von OBO entwickelten und patentierten Verbindungssystems lässt sie sich in Sekundenschnelle ohne Werkzeug mit nur einem Griff montieren.

1. Anlegen – 2. Einrasten – 3. Fertig
Keine Werkzeuge, keine Schraubverbindung. Das Ineinanderstecken der Gitterrinnen ist ein Kinderspiel und spart wertvolle Montagezeit.

Und das ohne jegliche Einbußen bei Stabilität und Tragfähigkeit. Belastungsprüfungen zeigen, dass GR-Magic®-Systeme den traditionellen Schraubverbindungen absolut ebenbürtig sind. Auch die elektrischen Eigenschaften überzeugen: Die in der VDE-Richtlinie 0639 bzw. in der neuen IEC/EN 61537 geforderten Werte werden problemlos erreicht.

Schnell, schneller, GR-Magic®
Dank ihres patentierten Verbindungssystems fügt sich die Gitterrine GR-Magic® nahtlos ins Highspeed-Konzept von OBO ein. In Sekundenschnelle ist die Gitterrinne montiert – ohne Werkzeug und mit nur einem Handgriff. Stabilität und Tragfähigkeit überzeugen dabei ebenso wie die breite Modellpalette mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm und die aktuelle Erweiterung um die Gitterrinnenbreite 50 mm.

Dabei bietet OBO auch „schraubenloses“ Montagezubehör an: zum Beispiel Wand- und Stielausleger mit spezieller Hakenklemmtechnik. Ein echtes Multitalent ist der neu entwickelte Wandbefestiger Typ K 12 1818: Eingebracht in die Bodenmasche der Gitterrinne und mit Gewindestangen abgehangen, dient er nun auch als Bodenbefestiger.


Prospekt
OBO Gitterrinne GR-Magic
pdf | 367k

Links
Gitterrinnen-Systeme

Katalog
Gitterrinnen-Systeme | pdf | 1.8M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O