OBO GR-Magic
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      KTS Kabeltrag-Systeme

Die schnelle Längsverbindung:
OBO Gitterrinne GR-Magic.

Das Gitterrinnen-System GR-Magic setzt neue Maßstäbe:
Seine schraubenlose und schnell zu montierende Verbindung revolutioniert die Montage von Gitterrinnen. GR-Magic steht für eine zeitsparende und kundenfreundliche Verbindungstechnologie.

OBO BETTERMANN hat das Programm noch erweitert: Neben der bereits bekannten Seitenhöhe 55 mm werden nun auch die Seitenhöhen 35 mm und 105 mm angeboten. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung erweitert die Vielseitigkeit des Systems. Neben der schraubenlosen Montage von Gitterrinnen auf den Auslegern ist auch ein Abdecken der Gitterrinnen mit einfachen, zum OBO Systemprogramm gehörenden Bauteilen leicht möglich. Schneller zum Ziel – mit Sicherheit Funktionserhalt mit der Gitterrinne GR Magic. Schneller zum Ziel – das ist das Motto der Gitterrinnen-Systeme von OBO BETTERMANN.

Zur Schnelligkeit gesellt sich nun auch noch die Sicherheit – das Gitterrinnen-System GR Magic hat in einer Brandprüfung gemäß DIN 4102 Teil 12 an der MPA Braunschweig eindrucksvoll seine Standfestigkeit unter Beweis gestellt. Hier wurde die Verlegeart mit einer Kabellast von 10 kg/m und einem Stützabstand von 1,2 m überprüft. Das System ermöglicht verschiedene Montagevarianten: GRM mit Seitenhöhe 55 mm, Breite 200 und 300 mm, Wand- und Deckenmontage mit US 3- Hängestiel und MWAG-Ausleger. Zudem sind bis zu drei Lagen an der Wand oder an einem Hängestiel, einoder beidseitig montiert, möglich. Geprüft wurden Kabel der Typen NHXH, E 90 und JE-H(St)H, E 30 und E 90 des Kabelwerks Eupen. Damit sind sowohl die Verlegevarianten des Funktionserhalts als auch die Gitterrinnen- Systeme um eine Attraktion reicher. Das System befindet sich im Zulassungsverfahren.

    

Animation

Links
Infomaterial anfordern
KTS

Prospekt
OBO Gitterrinne GR-Magic | pdf | 367k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O