Die Montagezeit wird bei der Entscheidung für oder gegen ein Produkt immer wichtiger. OBO hat die bisherige Technik entscheidend verbessert – und damit den Begriff Schnellmontage neu definiert. Die OBO Gitterrinne GR-Magic® ist eine echte Systeminnovation. Sie führt zu einer deutlichen Beschleunigung der Montage. Dank des von OBO entwickelten und patentierten Verbindungssystems lässt sie sich in Sekundenschnelle ohne Werkzeug mit nur einem Griff montieren. Und das ohne jegliche Einbußen bei Stabilität und Tragfähigkeit. Belastungsprüfungen zeigen, dass GR-Magic® Systeme den traditionellen Schraubverbindungen absolut ebenbürtig sind. Auch die elektrischen Eigenschaften überzeugen: Die in der VDE-Richtlinie 0639 bzw. in der neuen IEC/EN 61537 geforderten Werte werden problemlos erreicht.


1. Anlegen
Bei der reinen Längsverbindung werden weder Verbinderbauteile noch Montagewerkzeuge benötigt. Durch die passgenaue Form ist das Anlegen kein Problem.
2. Einrasten
Ein Kinderspiel: Einfach die beiden Gitterrinnen von oben ineinanderstecken. Das sitzt! Übrigens: Genauso problemlos lassen sich die Teile wieder lösen.
3. Fertig
Die fertige Längsverbindung ist so stabil wie eine traditionelle Schraubverbindung – mit denselben perfekten elektrischen Eigenschaften.