|
|
Schneller zum Ziel:
Gitterrinnen-Systeme von OBO
Die Wahl der Profis
OBO Gitterrinnen werden immer beliebter bei der Montage von Kabeltrassen - allen voran die GR-Magic. Denn diese Innovation hat neben den bewährten Merkmalen der Gitterrinne einen Montagevorteil, den kein vergleichbares Produkt bietet: Durch das patentierte Verbindungssystem lässt sie sich ohne Verschraubungen und ohne Spezialwerkzeug in der Längsverbindung montieren - und ist damit in der Praxis deutlich schneller und effizienter. Ein weiteres Beispiel dafür, wie OBO mit innovativen Ideen die Elektroinstallation vereinfacht.
Jetzt neu: Gitterrinne GRM 105
Neben der bereits seit einigen Jahren im Lieferprogramm befindlichen Gitterrinne mit der Seitenhöhe 55 mm haben wir unser Produktspektrum um die Seitenhöhe 105 mm erweitert um die Vorteile der Verbindung auch bei dieser Gitterrinne anbieten zu können.
Nicht immer können Gitterrinnen nur längs und geradeaus geführt werden: Je nach Anwendung müssen oft viele Hindernisse baulicherArt überwunden oder ganz ungewöhnliche Richtungswechsel eingeschlagen werden, horizontal wie vertikal. Mit OBO Gitterrinnen ist dies alles kein Problem: Denn die Gitterrinne lässt sich mit dem OBO-Schneidwerkzeug ganz einfach frei zurecht schneiden. Auch hier ist die Montage einfach und praxiserprobt: Mit dem GRS-Schnellverbinder lassen sich angepasste Rinnen blitzschnell und ohne Verschraubung schnell montieren. So können auch alle unerwarteten Montageaufgaben am Montageort schnell und sicher bewältigt werden. Ein weiteres gutes Beispiel für die durchdachten, anwenderfreundlichen Komplettlösungen von OBO.
|
 |
 |
| Animation |
 |
|
 |
|
|