OBO Gipskartonschraube und Gipskartonschraube
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


VBS Professional Installation
by OBO®

Festhalten!
Kein Problem in Gipskarton- und Faserverbundplatten

Wenn die klassische Anwendung mit gebohrtem Loch, Kunststoff-Dübel und Befestigungsschraube nicht hält, kommen OBOs neue Lösungen für Gipskartonplatten zum Einsatz: etwa die Gipskartonschraube. Sie kann direkt – ohne Bohrung – im Untergrund befestigt werden.

Wenn dickere Materialstärken oder Artikel bis zu 12 mm zu befestigen sind, kommt der Gipskartondübel zum Einsatz. Er wird zunächst in den Untergrund eingeschraubt, und dann kann das zu befestigende Material oder der zu befestigende Artikel mit einer Schraube (ø 4,5 mm Golden Sprint- oder Sprint-Schraube) angeschraubt werden.


Links
Schraub- u. Schlag-Systeme

Katalog
Schraub- u. Schlag-Systeme | pdf | 1.8M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O