Geräteeinbauserie Modul45

Konzept mit Zukunft
Geräteeinbauserie Modul 45 von OBO

Neue Möglichkeiten für Unterputz und Hohlwand
Jedes Gebäude ist anders. Und deshalb benötigt es auch bei der Elektroinstallation eine individuelle Lösung. Sehr effiziente Möglichkeiten bringt die Serie Modul 45. Sie ist universell installierbar: in Geräteeinbaukanälen, in Unterflursystemen, in Installationssäulen-Systemen – und jetzt auch im Unterputz- und Hohlwandbereich. Im Zusammenspiel mit Kanälen und Abdeckrahmen ergibt sich ein System, bei dem alles bestens aufeinander abgestimmt ist – und das jederzeit an neue Bedingungen angepasst und ergänzt werden kann. Schalter, Steckdosen und Datentechnik können ganz einfach eingeklickt werden: So schnell und einfach war die Gerätemontage noch nie.

Die Vorteile von Modul 45 auf einen Blick:

  • Modularer Aufbau
  • Einfache und schnelle Planung
  • Montagefreundlich
  • Hohe Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • Platzersparnis
  • Leichte Austauschbarkeit
  • Flexible Anpassungsfähigkeit
  • Ansprechendes Design

Für den Einsatz in anderen Ländern stehen weitere Modul 45-Steckdosen zur Verfügung. Hierzu gehört auch ein komplettes Sortiment mit Erdungsstift. Das Programm beinhaltet die Varianten 1fach-, 2fach- und 3fach-Steckdose in 0° und 33° sowie in unkodierter und kodierter Ausführung. Alle Steckdosen mit Erdungsstift sind in den gewohnten Standardfarben Reinweiß, Orange, Grün, Rot und Alu lackiert erhältlich. Für die Nutzung der kodierten Steckdosen ist ein Kodierstift erforderlich, der auf die Stecker aufgesetzt werden muss (separates Teil). Des Weiteren steht eine Steckdose 1fach nach Schweizer Norm in der Farbe Reinweiß zu Verfügung.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright