| UFS |
Cable Management
by OBO®
Commercial and Residential |
Gerätebecher für Modultechnik und FLF-Installationen
Die Gerätebecher GB2 und GB3 sind ab sofort auch für den direkten Einbau von Modul 45- und Schweizer FLF-Geräten geeignet. Damit reagierten die Entwickler von OBO Bettermann auf Wünsche, das Angebot auf diese Bereiche auszuweiten.
Montageträger für Modul 45 mit abnehmbaren Boden
Durch das abnehmbare Bodenelement des Schutzgehäuses können auch Datentechnik-Anschlussmodule eingebaut werden, bei denen die Anschlussleitungen von unten herangeführt werden. Bei kombinierter Bestückung der Montageträger muss das Schutzgehäuse im Bereich der Starkstromtechnik eingesetzt werden.
Den VDE-Forderungen zum Thema Berührungsschutz wird dabei in vollem Umfang entsprochen. Dafür sorgt auch die Längenteilung des Schutzgehäuses beim Montageträger MT3/45 in ein Drittel zu zwei Drittel und beim Montageträger MT4/45 in ein Halb zu ein Halb oder in ein Viertel zu drei Viertel. |
Montageträger für Schweizer FLF-Geräte
Andere Regionen, andere Abmessungen: Die Schweizer FLF-Geräte entsprechen nicht denen der Modul 45-Technik und der in Deutschland häufig angewendeten Tragringtechnik. So entwickelte OBO Bettermann zwei spezielle Gerätebecher für den Schweizer Markt. In den angepassten GB2 können nun sechs, in den GB3 neun Schweizer FLF-Geräte eingebaut werden. Natürlich haben die OBO Ingenieure auch bei der Konstruktion dieser Varianten die Vorteile der abnehmbaren Schutzgehäuse einfließen lassen. So kann beim Einbau von Datentechnikkomponenten die Leitungsführung von unten vorgenommen sowie die Einhaltung der Biegeradien gewährleistet werden. |
|