OBO Funkkomponenten für die drahtlose Vernetzung
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


EGS Building Technology
by OBO®

Funktionsvielfalt
Neue Funkkomponenten für die drahtlose Vernetzung

Drahtlose Zeitsteuerung
Die perfekte Ergänzung zum Easyclick-Funksystem ist der neue Funktimer im Steckergehäuse. Damit können alle Easyclick-Funkempfänger über einstellbare Zeitfunktionen geschaltet oder gesteuert werden. Acht programmierbare Funkkanäle, 95 Schaltuhren und eine automatische Repeaterfunktion für weitere Sender sorgen für eine enorme Funk(tions)-Vielfalt.

Funktionsvielfalt wie Unterputz:
Der neue Funk-Zwischenstecker-Empfänger Plus
Die neuen Funk-Zwischenstecker-Empfänger Plus bieten nun den kompletten Funktionsumfang der bewährten UP-Empfänger Plus. So können Stehleuchten nicht nur geschaltet und gedimmt werden, sondern auch per Memoryfunktion Helligkeitswerte gespeichert und Beleuchtungsszenen genutzt werden.

Schalt-Stelle:
Unterputz-Empfänger Plus mit Tragplatte
Bewährte Schaltertechnik mit Pfiff: Wer zur lokalen Bedienung eines Verbrauchers statt eines Funksenders einen konventionellen Tastaufsatz nutzen möchte, kann auf die neuen Unterputz-Empfänger mit Tragplatte zurückgreifen – und auf diesen Weise bares Geld sparen. Lieferbar sind die UP-Empfänger für die Anwendungsbereiche Schalten, Dimmen und als Jalousie-/Rollladensteuerung. Dabei sind auch Gruppen-/Zentral- und Szenenfunktionen problemlos realisierbar.

2-Level-Repeater:
Sicherer Signaltransfer über große Distanzen
Selbst große Distanzen zwischen Easyclick-Sendern und -Empfängern sind für den neuen 2-Level-Repeater kein Problem: Er vergrößert die Reichweite und damit den Arbeitsbereich und kann in zwei Betriebsarten eingesetzt werden. Im 1-Level-Betrieb (voreingestellt) empfängt und prüft er das Funksignal eines Senders und leitet es mit maximaler Sendeleistung an den zugehörigen Empfänger weiter. Im optional aktivierbaren 2-Level-Betrieb kann das Funksignal über bis zu zwei Repeater an die zugehörigen Empfänger weitergeleitet werden. Besonderer Vorteil: Die Inbetriebnahme erfolgt durch einfaches Einstecken in eine Schuko-Steckdose oder durch die Installation der Unterputz-Variante in einer 60er Schalterdose. Eine spezielle Konfiguration des Repeaters ist nicht erforderlich.

Zwischenrahmen für Nachteulen
Wer hat noch nie in völliger Dunkelheit den Lichtschalter gesucht? An alle Aura-Easyclick-Wandsender kann jetzt ein eleganter, nachleuchtender Zwischenrahmen installiert werden. Die Funktionsweise ist wartungsneutral und effektiv: Eingearbeitete Leuchtkristalle werden durch das Umgebungslicht aufgeladen und geben die aufgenommene Energie bei Dunkelheit in Form von Licht wieder ab – ohne jeglichen Stromverbrauch!



© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O