FSB Kabelbandage

FSB Kabelbandage
Brandschutz mit harten Bandagen

Wenn die Installation mit feuerhemmenden Zwischendecken wegen des fehlenden Platzes im Bestandsbau unmöglich scheint, schafft OBOs neue, schwer entflammbare (DIN 4102-B1) Kabelbandage FSB Abhilfe. Mit ihr werden vorhandene Kabeltragsysteme vollständig eingehüllt, so dass das Feuer im Brandfall nicht über die Kabelinstallation in andere Bereiche übertragen wird.

Der Installateur weiß: Brandschutz in Bestandsbauten ist ein sprichwörtlich "heißes“ Thema – und insbesondere bei Flucht- und Rettungswegen nicht immer einfach zu realisieren. Die OBO Fluchtweg-Installations-Systeme (früher MLAR-Systeme) sind die erste Wahl, wenn es um die mechanische Befestigung von Kabeln und Leitungen oberhalb von Brandschutzdecken geht.
Allerdings fehlt bei der Sanierung für eine brandsichere Installation häufig der Montageraum.

FSB KabelbandageFSB Kabelbandage

Ab sofort kann der Experte auf die Kabelbandage OBO FSB zurückgreifen, die auch bei größter Platznot Sicherheit im Brandfall gewährleistet. Sicherheit auch bei der Montage: Es besteht keine Verwechslungsgefahr, da die Kabelbandage innen weiß und außen grau ist.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright