Firstleitungshalter

Firstleitungshalter
mit variabler Längeneinstellung

Flexible Montage
Der Firstleitungshalter des Typs 132/U stellt die neueste Produktinnovation von OBO BETTERMANN für den äußeren Blitzschutz dar. Mit Hilfe des Firstleitungshalters kann der Rundleiter auch an Firstziegeln mit komplexer Bauform installiert werden. Dabei bietet die Spannfeder aus rostfreiem VA-Stahl einen so großen Spannbereich, dass selbst die Befestigung auf ausgefallenen Firstziegeln möglich ist.

Einfaches Spannen genügt, der Dachleitungshalter wird am Firstziegel befestigt. Auch nachträglich kann der Leitungshalter in seiner Position verändert werden. Er erlaubt das Klemmen von Rundleitern mit Durchmessern bis 8 mm.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright