| LFS |
Cable Management
by OBO®
Commercial and Residential |
OBO‘s Top Model:
First-class Cable Management
Bei der Konzeption von Büros ist eine vorausschauende, funktionale Herangehensweise gefragt.
|
Als drittes OBO Top Model nach den WDK- und GEK-Modellen betritt das elegante und edle Cable Management-Model das Rampenlicht: Mit Maßen, die sich jeder Umgebung anpassen, und zeitlosem Stil bietet der Produktbereich Cable Management Commercial and Residential (CMCR) von OBO individuelle Lösungen, die Planern, Architekten und Anwendern im Hinblick auf Gestaltung und Flexibilität keine Grenzen setzt. Vom widerstandsfähigen Hart-PVC, über Stahlblech bis hin zu hochwertigem, elegantem Aluminium ist nicht nur das Material frei wählbar. Bei den Stahl- und Aluminiumausführungen können neben den Standardfarben auch Sonderfarben in allen RAL-Tönen sowie Sonderlängen realisiert werden. Bei der Entwicklung des CMCR-Systems haben die OBO Spezialisten berücksichtigt, dass die Installation der Strom-, Kommunikations- und Datentechnik nicht nur sachgemäß erfolgen, sondern auch an die örtlichen Gegebenheiten anpassungsfähig sein muss. Das OBO Top Model lässt „unschöne“ Heizkonvektoren und Fensternischen hinter eleganten Verkleidungen verschwinden, die bei Bedarf mit nur wenigen Handgriffen entfernt werden Nachinstallationen oder Reparaturen sind jederzeit problemlos möglich. Installationssäulen, die alle technischen und architektonischen Anforderungen an moderne Kommunikationsleitungs-führungen erfüllen, runden das Portfolio des CMCR-Top Models ab. Das durchdachte, modulare System ermöglicht die freie Positionierung von Versorgungsstellen in Arbeitsplatznähe. Gerade in Großraumbüros und Verwaltungsgebäuden sorgen die Installationssäulen für ein Höchstmaß an Freiheit. Das Cable Management-Model mag es vielfältig: Die Grundlage für dieses vielfältige System sind Stahl- und Aluminiumprofile, die mit OBO EGS-Systemen bestückt werden können. Kein Kabelchaos, stattdessen sicherer Daten- und Energietransfer an den Arbeitsplatz OBO macht’s möglich. |
Installationshalbsäulen in den Standardhöhen 250 bis 680 mm werden auf den Boden bzw. auf Unterflur-Systemen montiert und von der Bodenseite aus versorgt. Boden-Decken-Installationssäulen hingegen sind in der Standardlänge von 3000 mm sowie in verschiedenen Designs erhältlich und können durch eine spezielle Spannvorrichtung in einem Abstand von bis zu vier Metern platziert werden. Die Versorgung wird durch das Unterflur-System oder durch die Zwischendecke gewährleistet. Selbst auf individuellste Kundenwünsche geht das Top Model jederzeit ein: OBO verdrahtet Installationssäulen je nach Bedarf vor und übergibt die Produkte nebst protokollierter Funktionsprüfung dem Kunden. Zum Geräteeinbau in diesen Säulen kommen die kompakten Schutzkontaktsteckdosen aus der Systemreihe Modul 45. Diese sind im Standard-Lieferprogramm in 33 Grad abgewinkelter Steckrichtung erhältlich, wodurch die Verwendung von Winkelsteckern bei senkrecht angeordneten Steckdosen ermöglicht wird. Das Ergebnis: ein äußerst geringer Montage- und Zeitaufwand, da die Säulen lediglich aufgestellt und in der Zwischendecke an den bereits installierten Steckdosen und Datendosen eingesteckt werden müssen. |
Beispiele, die die Erfahrung und das Knowhow von OBO Bettermann verdeutlichen. Für den Anwender bedeutet das: praxisgerechte und flexible Lösungen für fast alle Probleme bei der Planung von Arbeitsplatzversorgungen. So rundet der Produktbereich Cable Management Commercial and Residential das umfangreiche LFS-Angebot von OBO ab: Gemeinsam mit dem WDK Leitungsführungskanal aus Hart-PVC sowie dem Bereich GEK mit dem Geräteeinbaukanal GEK-K Rapid 45 und dem GEK-K 80er-Oberteil verfügt der System-Hersteller aus Menden über ein attraktives Trio, das das Herz jedes Installateurs höher schlagen lässt.
|