Kabelabzweigkästen für den elektrischen Funktionserhalt
nach DIN 4102 Teil 12
Die OBO Firebox aus Duroplast zum Verlängern oder Abzweigen der Funktionserhaltkabel komplettiert das OBO Funktionserhalt-System für sicherheitsrelevante Anlagen. Die geprüften und zugelassenen Typen B 100 E, B 160 E und B 250 E übernehmen ihre Aufgaben zuverlässig und sicher. Alles, was zur Montage erforderlich ist, wird mitgeliefert: der Kabelabzweigkasten, vier Einsteckdichtungen und die Anschlusseinheit mit zwei Schraubankern. Einzigartiges Highlight der OBO Firebox ist die komplett vormontierte, hochtemperaturbeständige Anschlusseinheit. Wie immer liefert OBO Lösungen für Ihre Aufgabenstellungen aus einer Hand.


Einfach fest.
Anzeichnen, bohren, anschrauben so schnell und ohne Dübel geht es mit den zwei vormontierten Schraubankern der Anschlusseinheit, die auch gleichzeitig den Kabelabzweigkasten hält. Zur Montage benötigen Sie einen T30-Antrieb.


Einfach installiert.
Die Öffnungen für die Kabeleinführungen lassen sich sehr einfach ausbrechen. Die meist starren Funktionserhaltkabel werden über die Einsteckdichtungen in den Kasten eingeführt. Nur die großen Öffnungen sind für den Funktionserhalt zugelassen. (Öffnungsmaße: B 100 E 4 x 32 mm; B 160 E 4 x 40 mm; B 250 E 8 x 40 mm)


Einfach sicher.
Der direkte Anschluss des Schutzleiters an der grün-gelben PE-Klemme sorgt für den elektrisch sicheren Schutz vor Berührspannungen an den Metallteilen.


Einfach schnell.
Mit wenigen, einfachen Montageschritten lässt sich so der elektrische Funktionserhalt verlängern oder abzweigen. Abschließend nur noch das ausgefüllte Kennzeichnungsschild anbringen und fertig ist ein weiteres Element der brandsicheren Kabelanlage nach DIN.