Feinschutzgerät ÜSM-A

Feinschutzgerät ÜSM-A
für alle Installationssysteme

Schnell und einfach zum sicheren Schutz
Eine optimale Lösung zur Schutzbeschaltung von Steckdosen: ÜSM-A das Überspannungs-Feinschutzgerät, Typ 3 (Klasse D) nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) für 230/400 V Netze zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen. Durch die geringe Baubreite eignet sich das kompakte Modul zum Einsatz in Kanal- und Unterflursystemen sowie in Hohlwand- und Unterputzdosen. Die leistungsfähige Y-Schaltung mit integrierter Abtrennvorrichtung und akustischer Defektmeldung sorgt für sichere Signalisierung.

  • Feinschutzgerät für 230/400 V Netze
  • Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11)
  • Bestimmt zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen
  • Passt in jede handelsübliche Unterflur-, Unterputz- oder Kanaleinbaudose
  • Das Schutzgerät wird parallel zur Steckdose angeschlossen und hinter der Steckdose eingebaut
  • Akustische Signalisierung: sichere Defektmeldung gewährleistet
  • Hinweisschild "OBO Überspannungsschutz" zur sicheren Kennzeichnung liegt bei.
  • 5 Jahre Gewährleistung

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright