OBO FBA Produktprogramm
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


BSS Building Technology
by OBO®

FBA Produktprogramm
Neuer Grundstoff – neue Möglichkeiten

Eine verbesserte Materialrezeptur sorgt für die Revolution bei den OBO Kabelabschottungen der FBA-Familie.

Durch den Einsatz eines neuen Grundstoffs bei der Herstellung ergeben sich für den Installateur völlig neue Möglichkeiten. Dabei entsprechen OBOs Schottsysteme nicht nur der Feuerwiderstandsklasse S90, sondern sind außerdem staub- und faserfrei: Eine wichtige Eigenschaft insbesondere in Serverräumen oder im Umfeld von Telekommunikationsanlagen.

System FBA-B200 Kombischott
Ab sofort ist der „große“ FBA-Block zugelassen für den Einsatz als Kombischott, bei dem Kabel, Kabeltragsysteme und sowohl brennbare als auch nicht brennbare Rohre gemeinsam durchgeführt werden. Die Besonderheit: Auch Kunststoffrohre können jetzt ohne zusätzliche, kostenintensive Rohrmanschetten durch das Schott geführt werden. Streckenisolierungen von Stahl- und Kupferrohren enden nun wahlweise vor der Schottoberfläche oder werden mit durchgeführt.



System FBA-B120 Kabelschott
In den Bereichen EDV und Telekommunikation kommt es immer wieder zu Nachinstallationen. Dabei werden nicht selten auch die Kabelabschottungen in Mitleidenschaft gezogen. Für diese besonderen Anwendungsumfelder können Installateure nun auf den neuen Schaumstoffblock FBA-B120 zurückgreifen, der als reines Kabelschott für kleinere Querschnitte konzipiert wurde.

System FBA-SP Kleinschott
Als Schott für kleine Kernbohrungen bis 8 cm Durchmesser steht die neue Brandschutzmasse FBA-SP zur Verfügung. Schnell und einfach lassen sich hier mit der 1-Komponenten-Masse aus der Kartusche Schottungen erstellen. In Verbindung mit den neuen formstabilen Rohrschalen FBA-DR ist die Brandschutzmasse FBA-SP auch für den Einbau in leichten Trennwänden zugelassen.


Links
Abschottungs-Systeme

Katalog
Abschottungs-Systeme | pdf | 3.2M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O