Häufig gestellte Fragen
VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Welche Möglichkeiten der Befestigung von einadrigen Kabeln werden von OBO Bettermann angeboten?

Bei der Verlegung von einadrigen Kabeln ist insbesondere die DIN VDE 57298 - 1 zu berücksichtigen. Es gilt hier einige wichtige Punkte zu beachten, auf die im weiteren Verlauf hingewiesen wird.
Es werden zwei verschiedene Systeme beschrieben:

1. Einzelschellenbefestigung
Bei der Auswahl von Schellen für die Einzelbefestigung von einadrigen Kabeln bei Wechsel- und Drehstromsystemen muss sichergestellt werden, dass kein magnetisch geschlossener Eisenring um den Leiter entsteht. Durch diesen Ring können Wirbelstrom- verluste (Erwärmung) entstehen.
Diese Verluste entstehen nicht, wenn Schellen aus einem nicht magnetischen Werkstoff eingesetzt werden. Hier OBO Bettermann beispielsweise Bügelschellen aus Aluminium (Typ 2056 Alu) an. Diese Schellen sind im System mit Profilschienen von z.B. 16- 17mm einzusetzen und für Spannbereiche von 8 - 90mm erhältlich.

2. Systemweise Verlegung
Bei der Systemweisen Bündelung von einadrigen Kabeln kann die Befestigung wie bei mehradrigen Kabeln erfolgen, da sich die Magnetfelder gegenseitig aufheben. Hier ist keine Erwärmung zu befürchten, daher können Stahlschellen verwendet werden.
Die Leitungen werden im "Dreieck" in dem Schellenkörper verlegt und in Druck- und Gegenwannen aus Polypropylen gehalten.
OBO Bettermann bietet zwei verschiedene Variationen für die Verlegung auf Profilschienen an.
1. Bügelschellen Typ 2056/U-E für Leitungen 25- 44mm Durchmesser und für Profilschienen mit der Schlitzweite 18mm.
2. Bügelschellen Typ 2056/E für Leitungen 28- 44mm Durchmesser und für Profilschienen mit der Schlitzweite 16- 17mm.



© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright