Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit bestimmte CEE Steckdosen in die OBO Geräteeinbaukanäle einzubauen. Dabei ist aber darauf zu achten in welchen Kanaltyp die Dose eingebaut wird.
Hier eine kurze Beschreibung der beiden Kanalsysteme mit den zu kombinierenden Materialien:
1.Geräteeinbaukanalsystem GEK-K:
In den Gerätekanal GEK-K werden zur Geräteaufnahme die Gerätedosen Typ 2390/8T eingebaut. Um 16A CEE Dose befestigen zu können, wird vom Steckdosenhersteller der Zwischenflansch benötigt. Dieser Zwischenflansch wird auf der Dose mittels der Geräteschrauben befestigt. Auf dem Zwischenflansch wird dann die 16A CEE- Steckdose mit Schrauben befestigt.
Eine 32 A CEE Steckdose wäre auch möglich, aber nicht empfehlenswert, da hier die auftretenden Auszugskräfte evtl. die 2390/8T aus der Kanalspur herausreissen könnten.
2. Geräteeinbaukanal GEK-S / GEK-A und Installationssäulensystem ISS mit 80mm Deckelspur:
Für die Geräteeinbaukanäle aus Stahlblech und Aluminium bietet OBO Bettermann zwei Geräteeinbaudosen komplett mit 16A (CEE16E2) oder 32 A (CEE32E2) CEE Steckdosen an.
Alternativ können mit der Gerätedose 71GD 6 und dem entsprechenden Zwischenflansch des Steckdosenherstellers diverse CEE Steckdosen montiert werden.
Aus dem EGS Programm können dazu alternativ auch die CEE Steckdosen mit den Artikelnr. 6109874 (16A) oder 6109876 (32A) in Verbindung mit dem Zwischenflansch 6288820 (FLPCEE) genutzt werden.
3. Geräteeinbaukanalsystem GEK-SA mit 110 Deckelspur:
Im Bereich der Geräteeinbaukanäle mit 110mm Deckelspur können mit Hilfe der Gerätedose 7GD5 CEE Steckdosen mit 4-Punkt Befestigung im Rastermaß 60x60mm und/oder 70x70mm montiert werden.
Die Steckdosen, bzw. Zwischenflansche werden z.B. von folgenden Herstellern angeboten:
Typen 16 A:
| Mennekes | Steckdosentyp 1385 | passender Zwischenflansch Typ 40102 |
| Bals | Steckdosentyp 13005 | passender Zwischenflansch Typ 182 |
| Walter | Steckdosentyp 410 | passender Zwischenflansch Typ 10021 |
Typen 32 A: Achtung Auszugskräfte und Einbaumaße der Anschlußklemmen beachten!
| Mennekes | Steckdosentyp 1276 | passender Zwischenflansch Typ 40102 |
| Walther | Steckdosentyp 430 | passender Zwischenflansch Typ 10021 |