Häufig gestellte Fragen
BSS Brandschutz-Systeme

Gibt es von OBO Bettermann eine Möglichkeit der Befestigung von Funktionserhaltsystemen in Mauerwerk?

OBO Bettermann bietet zur Befestigung von Funktionserhaltsystemen die Möglichkeit einen Brandschutz- Schraubanker direkt (ohne Dübel) in das Mauerwerk einzubringen. Die Schraubanker sind nach DIN 4102 geprüft und haben die Feuerwiderstandsklasse F90.
Zur Montage wird das Dübelloch einfach eine Nummer (bei 5 u. 6mm), bzw. zwei Nummern kleiner (bei 10mm) der Nenngröße gebohrt. Die Brandschutzschraubanker werden in drei verschiedenen Größen angeboten:

  1. HMS- KS 5x50 (ehem. BSSA-KS 5x50) z.B. zur Befestigung von Einzelschellen
  2. MMS 6x50 (ehem. BSSA 6x50) z.B. zur Befestigung von Einzelschellen, Profilschienen und Sammelhalterungen
  3. MMS-ST M6 6x60 (ehem. BSSA- ST M6 6x60) z.B. zur Befestigung von Einzelschellen Typ 732
  4. MMS 10x80 (ehem. BSSA 10x80) z.B. zur Befestigung von Auslegern AW30 und Steigeleitern
  5. MMS 10x100 (ehem. BSSA 10x100) z.B. zur Befestigung von Auslegern Typ TPSA

Die Montage des Brandschutz- Schraubankers muss entsprechend den Angaben in den Zulassungen und Prüfzeugnissen erfolgen. Die max. Belastung der Schraubanker richtet sich nach der Funktionserhaltklasse.
Beim Einschrauben des Schraubankers in das Bohrloch schneidet sich das spezielle Gewinde in den Untergrund, so dass eine formschlüssige und sichere Verbindung entsteht. Bei der Montage in das Mauerwerk sind mind. Einschraubtiefen zu berücksichtigen.
Die Gewindelänge ist so gewählt, dass eine Putzschicht von 15mm überbrückt werden kann.
Die Schraubanker sind zum Einschrauben in Mauerwerkswänden aus folgenden Steinarten geeignet:

  • Kalksandstein Vollziegel (KSV)
  • Kalksandstein Lochziegel (KSL)
  • Ziegelvollstein (Vz)


© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright