Geprüft nach EN 50164-1 - Erfüllt die Anforderungen der Normreihe DIN EN 62305- 1 bis 4 (VDE 0185-305-1bis 4) von Oktober 2006
Blitzschutz - blitzschnell montiert.
Mit dem FangFix-System von OBO lassen sich alle handelsüblichen 16 mm-Fangstangen für Blitzschutz-Systeme auf jedem Flachdach im Handumdrehen montieren. Ohne aufwendige Montagearbeiten, ohne bohren, ohne schrauben. Blitzschutztechnik von OBO - einfach, sicher, blitzschnell.
Kinderleichte Montage
Das System besteht aus der FangFix-Basis, dem FangFix-Stein und der FangFix-Klemme. Basis und Stein sind vormontiert. Einfach auf dem Dach platzieren, FangFix-Klemme einsetzen, Stange einführen - fertig.
Sicherer Stand
Der solide FangFix-Stein - Gewicht: 16 kg, Durchmesser: 365 mm - sorgt für hervorragende Standsichheit. Der runde Betonstein ist stapelbar, um bei Bedarf - zum Beispiel bei höheren Windlasten - die Standsicherheit noch einmal zu erhöhen. Die vormontierte Basis sorgt für zusätzlichen Kantenschutz. Eine Griffmulde erleichtert den Transport.
Für alle 16mm-Stangen geeignet
Die Spreizarme der FangFix-Basis werden beim Einführen der Fangstange auseinander gedrückt und sorgen in Kombination mit der Klemme für eine zuverlässige Verankerung der Fangstange im Sockel. Ein zeitaufwendiges Einschrauben entfällt. Die universelle Klemme ermöglicht die Montage aller handelsüblichen 16mm-Fangstangen - egal ob mit oder ohne Verjüngung.