Der Anwendungsbereich für Modul 45-Einbaugeräte wächst kontinuierlich. Mit einer Vielzahl neuer Lösungen und Produkte wird OBO BETTERMANN der wachsenden Nachfrage nach praktischen Komponenten gerecht. Zahlreiche Programmergänzungen erleichtern dem Installateur seine Arbeit mit Modul 45-Systemen.

Noch schnellere Montage: Steckdosen mit Steckanschlüssen
Künftig bietet OBO mit der SKSD/S und der SKSD/U zwei neue Varianten in Zweifach-Ausführung an. Die Steckdose SKSD/S verfügt über Steckanschlüsse an der Stirnseite und eignet sich daher insbesondere für Anwendungen in Geräteeinbaukanälen Rapid 45. Mit Hilfe eines ST18-Stecker- bzw. Buchsen-Adapters ist auch der standardisierte Anschluss und die Weiterleitung der Stromversorgung mit Verlängerungsleitungen VL möglich. Der Steckverbinder VBSKS/S ermöglicht außerdem die Aneinanderreihung von bis zu drei SKSD/S-Dosen.
Mit nach unten ausgerichteten Steckanschlüssen wurde die Steckdose SKSD/U konzipiert. Das U verrät: Diese Dose wurde für den Bereich der Unterflur-Verkabelung in Doppelböden entwickelt. Dabei bietet die Steckdose in Verbindung mit dem Steckteil-Adapter ST SKS/U eine direkte Anschlussmöglichkeit über Verlängerungsleitungen VL.
Zubehör für Wandeinbau
Auch im Unterputz- und Hohlwandbereich kann der Installateur nun auf Modul 45-Einbaugeräte zurückgreifen. Dazu erweiterte OBO sein Zubehörprogramm um Gerätedosen und Tragplatten in den Größen 1fach, 2fach und 3fach. Rastbare Abdeckrahmen für die Breiten ½ Modul, 1 Modul, 1½ Modul, 2 Modul und 3 Modul ermöglichen die beliebige Kombination verschiedener Modul 45-Komponenten. Als weitere Neuheit stellt OBO eine Tragplatte für den Einbau in eine Standard-Gerätedose mit Schraubbefestigung vor. Abdeckrahmen für die Breiten ½ Modul und 1 Modul stehen zur Verfügung.
Außerdem ganz neu ...
Den Schalterbereich spart OBO bei der Erweiterung seines Modul 45-Programms natürlich nicht aus: Ein Taster mit LED-Beleuchtung sowie Aus- und Wechselschalter mit Namensschild in ½ Modulbreite komplettieren das Angebot ebenso wie Serien- und Kreuzschalter
in Modulbreite 1. Neu im Programm sind außerdem elektronische Geräte mit den Komponenten Zeitschaltuhr, Rollladen-Zeitschaltuhr, Raumthermostat, Bewegungsmelder und Tastdimmer.