RKS-Magic® setzt sich am Bau durch. Das Eisstadion an der Brehmstraße in Düsseldorf hat es. Der Wal-Familien-Indoorspielpark in Friedrichskoog auch. Die Impuls-Arena in Augsburg mag nicht darauf verzichten. Der Saturn-Markt im Reschop Carré in Hattingen kommt nicht ohne aus. Und natürlich geht auch in der Ernst-August Galerie in Hannover nichts ohne RKS-Magic®.
Das neue Kabelrinnen-System von OBO hat sich ein Jahr nach der Markteinführung bei verschiedensten Bauvorhaben durchgesetzt. Besonders in Sachen Funktionalität und Ästhetik sprechen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieses neuen Systems für sich. Neben der schnellen und damit wirtschaftlichen Streckenmontage sind die sicherheitsrelevanten Aspekte wie die Prüfung für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, die Zertifizierung durch den VDE sowie der durchgängige Potenzialausgleich ohne weitere Zusatzbauteile ein Argument für den Einsatz der neuen Kabelrinne RKS-Magic®. Die RKS-Magic® setzt neue Maßstäbe in Schnelligkeit und Sicherheit bei der Kabelrinnenverlegung.
Unter dem zunehmenden Kostendruck der Elektroinstallation muss die Qualität der eingesetzten Produkte nicht auf der Strecke bleiben. Ganz im Gegenteil. Mit RKS-Magic® lassen sich besonders bei der Verlegung von längeren Strecken gravierende Kostenersparnisse realisieren. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten bieten aufgrund der einfachen Verbindungstechnologie zeitsparende und damit wirtschaftliche Lösungen.
50 Prozent Zeitersparnis in der Streckenmontage
Überzeugt hat dies auch Georg Eickholt, Geschäftsführer und Elektromeister aus Düsseldorf, der das legendäre Eisstadion an der Brehmstraße mit der RKS-Magic® ausgestattet hat. In einem Interview für das g+h Themenheft erzählte er, dass er sofort begeistert war, als er das System erstmalig auf der Messe Light+Building gesehen hat. Für die langen Strecken, die in der Eishalle zu überbrücken waren, waren die Vorteile der schnellen Verlegung erkennbar – insbesondere hinsichtlich der werkzeuglosen Montage. Außerdem erhöht die Rastbarkeit die Sicherheit auf der Baustelle. Auch der Zeitfaktor spielt eine immer größere Rolle. Gerade für ihre Aussschreibungen erkennen die Planer die Vorteile dieses Systems sofort. Für die Installation im offenen Bereich spielt die ästhetische Lösung eine große Rolle. Im Eisstadion wurden die Bühnen-Kabelrinnen in den Stadionfarben Weiß und Blau pulverbeschichtet – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.