Modul 45 Steckdosen-Systeme

Modul 45 Steckdosen-Systeme

Das Steckdosensystem Modul 45 bietet neben den bekannten Vorteilen für die werkzeuglose Montage auch eine Vielzahl an Varianten, die eine Installation in allen Systemumgebungen ermöglicht. Für den länderspezifischen Einsatz stehen Schutzkontakt-Steckdosen und Steckdosen mit Erdungsstift, sowie Steckdosen nach Schweizer und Dänischer Norm zur Verfügung.



Direkt zu Modul 45 Steckdosen-Systeme im ONLINE-KATALOG



Schutzkontakt-Steckdose
Steckrichtung 0°
Steckrichtung 33°
  Steckdose mit Erdungsstift
Steckrichtung 0°
Steckrichtung 33°
Steckdose mit Erdungsstift - kodierte Ausführung
Steckrichtung 0°
Steckrichtung 33°
Kodierstift
  Steckdose Schweizer Norm
Steckrichtung 0°


Steckdose Dänische Norm
Steckrichtung 0°
  Zubehör
Zugentlastung
Überspannungsschutz-Modul
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright