OBO Produkte
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
Modul 45-Systeme
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
Grundelemente-Systeme
Elektronische Geräte-Systeme
OBO BUS-Systeme
Energieverteiler-Systeme
Funk-Systeme
Standard-Schalter-Systeme
Dialog-Schalter-Systeme
Aura-Schalter-Systeme
Modul 45-Systeme
Compacta-Systeme
Krankenhaustechnik-Systeme
Aufputz-Systeme
Feuchtraum-Systeme
Aluinium-Guss-Systeme
Datentechnik-Systeme
Industrie- und Sondersteck-vorrichtungs-Systeme
   UFS
  Gesamtübersicht
zurück


EGS Einbaugeräte-Systeme

Modul 45-Systeme

Moderne Raumkonzepte zeichnen sich dadurch aus, dass sie flexibel sind. In einer Zeit, die durch ständigen Wandel geprägt ist, muss auch die Elektroinstallation größtmögliche Flexibilität beweisen. Änderungen müssen ohne großen Aufwand jederzeit möglich sein. Dass eine solche Funktionalität keine Kompromisse bei der Ästhetik bedeuten muss, zeigt die EGS-Serie Modul 45.

Immer auf der richtigen Spur
Modul 45

Konzept mit Zukunft.
Mit Modul 45 können Installationen jederzeit auf geänderte Bedingungen angepasst werden. Schalter und Steckdosen müssen hier einfach nur noch eingeklickt werden - und sind auch bei nachträglichen Änderungen flexibel. Mit einfachsten Handgriffen sind die Einbaugeräte zu verschieben. Durch variable Formteile passt sich das System an jede Raumsituation an - das Ergebnis ist in jedem Fall eine perfekte, formschöne und praxisgerechte Lösung. Die Steckdosen sind in den Farben Weiß, Rot, Grün, Orange und im Alu-Look sowie in 1fach-, 2fach- und 3fach-Ausführung erhältlich. Was Sie wo und wie auch immer installieren möchten: Mit OBO gelingt es problemlos und schnell.


Bauteile:
  • Adapter für Steckdosen Modul 45
  • Abdeckrahmen, Steckdosen
  • Überspannungsschutz
  • Einbaugeräte 1/2 Modulbreite
  • Einbaugeräte Modul 45
  • Antennensteckdose
  • Datentechnik Modul 45
  • Zubehör Datentechnik
  • Desk-Boxen
  • Flexkanal



EGS Katalog
Modul 45-Systeme | pdf 2.0M

Links
Erweiterungen im Bereich Modul 45
Einbaugeräte "Modul 45"
Adapter "Modul 45"
Schalterprogramm

Prospekt
Geräteeinbauserie Modul 45 von OBO | pdf 490k
Einbaugeräte "Modul 45" | pdf 383k
Adapter "Modul 45" | pdf 140k
EGS Programm | pdf 650k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O