OBO Produkte
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
Krankenhaustechnik-Systeme
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
Grundelemente-Systeme
Elektronische Geräte-Systeme
OBO BUS-Systeme
Energieverteiler-Systeme
Funk-Systeme
Standard-Schalter-Systeme
Dialog-Schalter-Systeme
Aura-Schalter-Systeme
Modul 45-Systeme
Compacta-Systeme
Krankenhaustechnik-Systeme
Aufputz-Systeme
Feuchtraum-Systeme
Aluinium-Guss-Systeme
Datentechnik-Systeme
Industrie- und Sondersteck-vorrichtungs-Systeme
   UFS
  Gesamtübersicht
zurück


EGS Einbaugeräte-Systeme

Krankenhaustechnik-Systeme

In manchen Bereichen sind Ausfälle einfach nur ärgerlich oder lästig. Im Krankenhaus hängen Leben davon ab, dass die Technik jederzeit perfekt funktioniert. Entsprechend hoch sind hier die Anforderungen an die Elektroinstallation: Jeder Ausfall kann im wahren Sinne des Wortes tödlich sein. Es hat deshalb seine Gründe, warum Krankenhäuser in aller Welt auf das Spezialprogramm von OBO vertrauen: Verarbeitung, Belastbarkeit, Sicherheit und Hygiene dieser Produkte sind beispielhaft.

Verlässliche Helfer
Krankenhaustechnik für alle Pflegebereiche

Sicherheit im 24-Stunden-Betrieb.
In Krankenhäusern und auch in anderen medizinischen Einrichtungen besteht eine hohe Anforderung an die Sicherheit. Die elektrische Anlage muss hier so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen der VDE 0107 unter den üblicherweise zu erwartenden Umständen entspricht. OBO bietet in seinem Krankenhaustechnik-Spezialprogramm eine Auswahl von speziell entwickelten Produkten an, die ihre Funktion in den unterschiedlichsten Bereichen sicher und zuverlässig erfüllen - in jeder Sekunde, 24 Stunden am Tag, jeden Tag.


Helfer mit Teamgeist.
Die Krankenhaustechnik von OBO lässt sich perfekt in alle gängigen Rufsysteme integrieren. Dabei können alle Elemente - dank variabler Abdeckungen und Rahmenplatten - beliebig kombiniert werden.

Farbe bekennen.
Das Programm umfasst auch die für den Einsatz im Krankenhaus relevanten Steckdosen. Durch die unterschiedlichen Farben der Steckdosen werden die verschiedenen Stromkreise gekennzeichnet. Zusätzlich sind einige Steckdosen mit einem Beschriftungsfeld ausgestattet.

Bauteile:

  • Rahmen
  • Steckdosen für Sicherheitsstrom-Versorgung
  • Zentralplatten
  • Potentialleiter-Anschlussdose
  • Krankenhaustechnik IP 44



EGS Katalog
Krankenhaustechnik-Systeme | pdf 2.9M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O