Industrie- und Sondersteckvorrichtungs-Systeme

Industrie- und Sondersteckvorrichtungs-Systeme

Die Energieverteiler gibt es in zwei verschiedenen Bauformen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Der Verteiler-Typ VH wird in normalen Arbeitsumgebungen eingesetzt und bietet die Schutzart IP20. In feuchten und nassen Arbeitsumgebungen kommt der Verteiler-Typ VHF zum Einsatz. Das Gehäuse mit den Abdeckplatten und die systemspezifischen Steckdosen sind bis zur Schutzart IP44 zugelassen. Die Energieverteiler können von der Decke mit einer Knotenkette angehängt werden und befinden sich damit immer an der richtigen Stelle.



Direkt zu Industrie- und Sondersteckvorrichtungs-Systeme im ONLINE-KATALOG



VH-4 Versorgungseinheiten, IP20
ohne Druckluftanschluss
mit Druckluftanschluss
  VH-8 Versorgungseinheiten, IP20
ohne Druckluftanschluss
mit Druckluftanschluss
VH Zubehör
Zugfeder
Knotenkette
Trennwand
Abdeckplatte
  VH Steckdosen
Schutzkontakt-Steckdose
Steckdose mit Erdungsstift
Steckdose Schweizer Norm
Steckdose Dänische Norm
CEE Steckvorrichtung
VHF-8 Versorgungseinheit, IP44
ohne Druckluftanschluss
mit Druckluftanschluss
  VHF Zubehör
Zugfeder
Knotenkette
Trennwand
Abdeckplatte
Schutzeinrichtungseinbau
VHF Steckdosen
Schutzkontakt-Steckdosen
CEE Steckvorrichtung
     
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright