OBO Produkte
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
Energieverteiler-Systeme
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
Grundelemente-Systeme
Elektronische Geräte-Systeme
OBO BUS-Systeme
Energieverteiler-Systeme
Funk-Systeme
Standard-Schalter-Systeme
Dialog-Schalter-Systeme
Aura-Schalter-Systeme
Modul 45-Systeme
Compacta-Systeme
Krankenhaustechnik-Systeme
Aufputz-Systeme
Feuchtraum-Systeme
Aluinium-Guss-Systeme
Datentechnik-Systeme
Industrie- und Sondersteck-vorrichtungs-Systeme
   UFS
  Gesamtübersicht
zurück


EGS Einbaugeräte-Systeme

Energieverteiler-Systeme

Für die Ausstattung der Arbeitsplätze steht ein breit gefächertes Sortiment von Energieverteilern und Zubehör zur Verfügung. Zum Sortiment gehören auch Ausführungen mit Festanschluss oder mit Steckanschluss. Die Energieverteiler sind mit Wieland GST 18 Steckern ausgestattet. Wenn nur ein Abzweig benötigt wird kann auch mit dem Cable Outlet gearbeitet werden.

Von Fall zu Fall
Der modulare Aufbau im Doppel- und Hohlraumboden-Bereich










Forderungen an Unterflur-Elektro-Installationssysteme
Funktionsbedingte Technologieänderungen in der Bürotechnik und in der industriellen Fertigung und daraus resultierende neue Ansprüche an die Raumausstattung lassen sich nur mit flexiblen Energie- und Kommunikationsnetzen erfüllen. Ausgehend von den Anforderungen an eine moderne Elektroinstallation und neue Festlegungen in Normen für die strukturierte Netzwerkverkabelung wird unter Einbeziehung neuer weiterentwickelter Lösungen ein Übersicht in der Unterflurtechnik geben.

Anforderungen an Unterflur-Systeme
Die Installation den Arbeitsplätzen anpassen zu können setzt zugleich voraus, dass die Anschlüsse ohne zeitliche Verzögerungen mit wenigen Handgriffen zur Verfügung stehen und bei Veränderungen oder bei Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze den neuen Standorten genau so schnell folgen. Funktions-, Betriebs- und nicht zuletzt Elektrosicherheit bleiben dabei oberste Gebot.

Modular aufgebaute Systemkomponenten
Aufwendige Montageverfahren sind durch Rasten, Stecker und schraubenlose Technik ersetzt, sodass Werkzeuge zum Anschluss und Verbinden kaum noch erforderlich sind. Somit ist ein hundertprozentiger Fehlerschutz an den Verbindungsstellen und Sicherheit gegen Verpolung gewährleistet. Verwendet werden dazu Steckverbindungssysteme von der Firma Wieland.

Von Fall zu Fall
Der modulare Aufbau im Bereich Consulidation Point






Elektro-Installationssysteme
Hier kommt das Programm von OBO zum Einsatz: Kabelüberlängen werden am Consulidation Point im Doppelboden verstaut. Dieser Sammelpunkt bildet die zentrale Stelle im Raum. Von hier aus erfolgt die Versorgung der Arbeitsplätze über die Deskbox und den Flexkanal. Die Anschlussmodule befinden sich damit näher am Arbeitsplatz. Auch das Versetzen von Bodendosen wird erheblich vereinfacht.

Consulidation Point

Bauteile:

  • Energieverteiler
  • Verlängerungsleitung
  • Anschlussleitung
  • Zubehör
  • Cable Outlet



EGS Katalog
Energieverteiler-Systeme | pdf 943k

Links
Consulidation Point
Deskbox
Flexkanal
Cable Outlet

Prospekt
Letzte Neuigkeiten für den letzten Meter | pdf 1.2M
Cable Outlet | pdf 1.8M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O