Für die Versorgung der Arbeitsplätze stehen mehrere Energieverteiler mit Festanschluss und mit Steckanschluss zur Verfügung. Alle Steckverbindungen sind mit dem Stecksystem GST18i ausgerüstet und zugentlastet. Werden unterschiedliche Stromkreise und/oder Kommunikations- und Datentechnikanschlüsse an nur einem Versorgungspunkt zur Arbeitsplatzversorgung benötigt, dann kommt der Consolidation Point zum Einsatz. Dessen Gehäuse ist vorbereitet für den Einbau von Modul 45-Einbaugeräten.
Direkt zu Energieverteiler-Systeme im ONLINE-KATALOG
| Consolidation Point Leergehäuse Tragplatte Modul 45 Tragplatte Kabelauslass Blindplatte Klemmleiste |
Energieverteiler Energieverteiler, Festanschluss Energieverteiler, Steckanschluss |
|||
| Anschlusszubehör Steckerteil 3-polig Buchsenteil 3-polig Verteilerblock 3-polig Steckerteil 5-polig Buchsenteil 5-polig |
Verlängerungsleitung Stecker-Buchse 3-polig Stecker-Buchse 3-polig, halogenfrei |