Elektronische Geräte-Systeme
Vor nicht allzu langer Zeit erschienen manche elektronischen Geräte noch als Zauberei, heute genießt man einfach, dass sie da sind. Ob Infrarot-Fernbedienungen, Bewegungsmelder, Schaltuhren, Dimmer: Elektronische Geräte von OBO machen das Leben komfortabler und sicherer - zu Hause, im Büro, in der Industrieproduktion.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Auf eines können Sie sich dabei immer verlassen: OBO bietet intelligente Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik.
Eine Frage der Stimmung
Lichtsteuerung mit Dimmern
|
Stufenlos glücklich.
Für die Steuerung von Lampen steht eine Auswahl unterschiedlichster Dreh- und Tastdimmer zur Verfügung. So kann die Lichtstimmung immer genau auf die Situation abstimmt werden und auf die eigene Stimmung. Bevorzugte Lichtstimmungen - z.B. fürs Abendessen oder Fernsehen - können bequem abgespeichert werden. Die einzelnen Lichtquellen müssen nicht jedes Mal wieder neu eingestellt werden: Ein einziger Druck auf den Taster oder Handsender genügt. Sämtliche Dimmer von OBO arbeiten leise - denn schließlich soll die Stimmung nicht durch Geräusche beeinträchtigt werden.
|
|
Nur für Niedervolt.
Die Dimmer mit Phasenabschnitts-steuerung wurden für die Ansteuerung von elektrischen Transformatoren für Niedervolt-Halogenlampen entwickelt. Sie sind für konventionelle Trafos nicht geeignet.
|
Ist da wer?
Schutz durch Bewegungsmelder
Ob es darum geht, finstere Gestalten ins rechte Licht zu rücken, oder ob eine Beleuchtung nur dann an sein soll, wenn auch tatsächlich jemand da ist: Mit Bewegungsmeldern von OBO wissen Lichtquellen, wann sie zu leuchten haben. Die Annäherung von Personen wird sicher erkannt. OBO bietet verschiedene Ausführungen sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz. Als Stand-Alone-Lösung leisten sie ebenso zuverlässige Dienste wie als Bestandteil einer Gebäudesystemtechnik.
 |
|
 |
|
Bewegungsmelder für UP-Montage mit Tast-Nebenstelle.
Relais-Einsatz für Unterputzmontage
- Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, 3-Leiter-Anschluss, Nullleiter erforderlich
- Schaltleistung: Relaisausgang, 10 A, 230 V, 50 Hz
- Glühlampen 230 V / 2300 W
- HV-Halogenlampen
- 230V/1500W
- Trafos/induktive Lasten 600 VA
- Einschaltstrom max. 80 A/ 20 ms
- EVGs, ca. 3 EVGs direkt schaltbar (typenabhängig)
Nebenstelleneingang für unbeleuchtete Taster, getasteter LParallelbetrieb, Bewegungsmelder mit Relaiseinsatz zulässig.
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder.
Oberteil 180°, für U-Wandmontage, Kombinationen Handbetrieb, Taster zur Aktivierung von Dauerlicht für 4h unabhängig vom Lichtwert.
|
 |
|
 |
|
Bauteile:
- Drehdimmer
- Tastdimmer
- Transformatoren
- Bewegungsmelder
- Dämmerungsschalter
- Rollladenschalter
- Elektronische Zeitschaltuhr
|