Dialog-Schalter-Systeme
Gutes Design erkennt man daran, dass Form und Funktion eine untrennbare Einheit ergeben - wie beim Programm Standard. Auch sonst bietet Dialog einigen Gesprächsstoff: zum Beispiel zwei Bedienvarianten, Hochglanzoberflächen und acht reizvolle Farben, dazu besonders hochwertige Ausführungen mit gold- und chromfarbenen Exclusiv-Rahmen und eine technisch anmutende Variante im Alu-Look. Welchen Stil Ihre Kunden auch verfolgen: Mit Dialog werden Sie eine ansprechende Lösung finden.
Damit kommt man ins Gespräch
Die Schalter-Varianten von Dialog
Große Wippe, viel dahinter.
Klar strukturiert wirken die Schalter des Dialog-Programms, deren Look von der großflächigen Wippe geprägt wird. Selbstverständlich gibt es für alle Grundelemente die passenden Wippen in den verschiedenen Farben.
Sagenhaft ansprechend
Die Farbvarianten von Dialog

In jedem Fall passend.
Manche wollen mit Schaltern gestalterische Akzente setzen, andere möchten, dass sich Schalter bruchlos in die Umgebung einfügen - auch farblich. Dialog hat in jedem Fall die passende Antwort. Die sechs attraktiven Farben werden vor allem anspruchsvolle Kunden ansprechen.
 |
|
Besonders hochwertig ist Dialog exklusiv: Elegante Zierrahmen in Gold oder Chrom verleihen dem Schalter eine besonders repräsentative Note. Und Dialog alu empfiehlt sich speziell für moderne Räume. Dialog ist auch mit einem Standard Rahmen erhältich. Ein Programm mit Ausstrahlung.
|
Bauteile:
- Rahmen
- Wippen
- Schuko-Steckdosen
- Zentralplatten
|