Datentechnik-Systeme
Im modernen Büro wachsen die Netze zusammen. Mit OBO wird es möglich, hoch sensible PC-Elektronik in die normale Schalterinstallation zu integrieren. Das Datentechnikprogramm ist auch optisch auf die Programme Standard, Dialog und Aura abgestimmt: So ergibt sich ein technisch wie ästhetisch stimmiges Gesamtsystem. Um Hardware-Schäden auszuschließen, schützt das Überspannungsschutz-Programm empfindliche High-Tech- Bausteine sicher vor Spannungsspitzen.
Alles ist drin
Energie- und Datenversorgung inklusive
Infrastruktur in Bewegung.
Im Zeichen veränderter Wirtschaftsbedingungen und neuer Geschäftsmodelle wandelt sich die Arbeitswelt massiv. Damit stellen sich auch ganz neue Anforderungen an das Büro der Zukunft. Feste Raumstrukturen werden aufgelöst, höchste Variabilität ist Pflicht. Büroflächen werden flexibel an Teamgrößen angepasst, Re-Organisationen sind an der Tagesordnung, die Umzugshäufigkeit steigt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Infrastruktur in der Arbeitsplatzerschließung. In diesem Zusammenhang geraten Spannungsversorgungs- und Datennetze in eine immer größere Abhängigkeit voneinander. Dies hat weit reichende Konsequenzen für die Planung, die Installation und den Betrieb dieser Infrastrukturen in der Zukunft. Übergreifendes Denken und Handeln wird immer wichtiger. OBO Datentechnik hat Lösungen.
Öfter mal was Anderes.
Der modulare Aufbau des Datentechnikprogramms sorgt für größtmögliche Flexibilität. Ob Steckdose, Antenne, Netzwerk, Überspannungsschutzmodul oder Telefon: Alles passt ins System - und lässt sich jederzeit ändern. Bei den Adaptern Modul 45/R&M lassen sich gewisse Sicherheitsstufen durch verschiedene Elemente erstellen.
Datentechnik
Die totale Modularität
Lichtwellenleiter.
Hochwertige Lichtwellenleiter bis zum Arbeitsplatz. Natürlich mit allen Komponenten zur sicheren Kabelverlegung inklusive von DIN-gerechten Installationsgeräten.
Flexible Daten- und Netzwerktechnik.
Die OBO-Modultechnik sorgt für größtmögliche Flexibilität. Ob Steckdose, Antenne, Netzwerk, Überspannungsschutzmodul oder Telefon: Alles passt ins System - und lässt sich jederzeit ändern.
Bauteile:
- Tragplatten
- Universal-Anschluss-Einheit UAE
- Datentechnik Modul 45
- Zubehör Datentechnik
|