OBO Produkte
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
Compacta-Systeme
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
Grundelemente-Systeme
Elektronische Geräte-Systeme
OBO BUS-Systeme
Energieverteiler-Systeme
Funk-Systeme
Standard-Schalter-Systeme
Dialog-Schalter-Systeme
Aura-Schalter-Systeme
Modul 45-Systeme
Compacta-Systeme
Krankenhaustechnik-Systeme
Aufputz-Systeme
Feuchtraum-Systeme
Aluinium-Guss-Systeme
Datentechnik-Systeme
Industrie- und Sondersteck-vorrichtungs-Systeme
   UFS
  Gesamtübersicht
zurück


EGS Einbaugeräte-Systeme

Compacta-Systeme

Kompakt in der Form, groß in der Leistung: Dieses Programm ist mit seinen kleinen Abmessungen und geringsten Einbautiefen besonders für Möbelbau, Labors und Wohnmobile geeignet, aber auch in manchen Wohnkonzepten erweist es sich als gute Wahl. Denn bei Compacta geht angenehme Eleganz mit ausgereifter Funktionssicherheit einher - und das auf kleinstem Raum.

Große Vielfalt, kleine Maße
Compacta

Wahre Größe muss nicht groß sein.
Eingeschränkte Einbaumöglichkeiten, wie in Labors, bei Wohn-, Schlaf und Küchenmöbeln, aber auch in Wohnmobilen und in manchen Wohnräumen, lassen oft keine konventionelle Schaltermontage zu. Hier sind Spezialprodukte gefordert, die auf kleinstem Raum perfekt und problemlos zu montieren sind.


Klein aber fein.
Compacta ist eine vollständige Produktpalette von Schaltern, Steckdosen und Spezialartikeln aus hochwertigem Kuntststoff, die qualitativ und optisch neue Maßstäbe setzt. Gerade einmal so groß wie eine Streichholzschachtel, passen sich die verschiedenen Einbauprodukte jedem Einsatzbereich überzeugend an. Für die senkrechte und waagerechte Montage stehen Ein- bis Dreifach- Rahmen zur Verfügung. Der Einbau in Blechausschnitt 47 x 47 mm durch frontseitiges Einrasten ist mittels eines zusätzlichen Befestigungsclips möglich.


Eleganz auf kleinstem Raum
Farben und Design

Mondäne Moderne.
Sechs attraktive Farben setzen gezielt Akzente. Neben den klassischen Farbvarianten Reinweiß, Achatgrau, Tiefschwarz und Braun stehen Varianten in Gold und Chrom zur Wahl. Exklusive Farbkombinationen wie Gold-Braun, Chrom-Schwarz oder Gold-Schwarz sorgen für einen mondänen Touch.


Vergrößerte Möglichkeiten.
Als rundum funktionelles und ansprechendes Programm eröffnet Compacta dem Möbeldesigner, Innenarchitekten und Technik-Spezialisten zahlreiche neue Perspektiven. Endlich ist es möglich, Schaltkomfort dort zu installieren, wo eine herkömmliche Montage nicht genügend Platz findet. Compacta beweist, dass auch mit kleinsten Abmessungen gehobene Ansprüche befriedigt werden können


Bauteile:

  • Schalter
  • Schuko-Steckdosen
  • Wippen
  • Kommunikation
  • Rahmen



EGS Katalog
Compacta-Systeme | pdf 1.1M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O