OBO BUS-Systeme
Mit dem anwenderfreundlichen OBO BUS-System sind Zweckbauten schon heute auf die Geschäftswelt von morgen eingerichtet. Das System erfüllt sämtliche Anforderungen an eine moderne Gebäudesystemtechnik. Für alle Anwendungsbereiche bietet es praxisgerechte Lösungen. Unterschiedlichste Funktionen lassen sich auf diese Weise effizient und sicher steuern. Nachträgliche Änderungen sind ohne großen Installationsaufwand jederzeit möglich. Wie immer und überall bei OBO sind sämtliche Komponenten nicht nur perfekt aufeinander abgestimmt, sondern auch auf alle anderen Systeme von OBO: So ist für eine reibunglos funktionierende Technik im gesamten Haus gesorgt.
Perfektion fürs ganze Haus
Gebäudesystemtechnik mit OBO BUS
System gut, alles gut.
Das OBO Bus-System erfüllt sämtliche Anforderungen an eine moderne Gebäudesystemtechnik bei bestehenden und neuen Zweckbauten. Für alle Anwendungsbereiche werden Lösungen angeboten. Die einzelnen Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergeben ein reibungslos funktionierendes System.
 |
|
OBO BUS-Box.
Herzstück des BUS-Systems ist die BUS-Box, die in drei verschiedenen Ausführungen zur Verfügung steht - zum Schalten, zum Dimmen, für Rollladen und Jalousien. Die Boxen
werden über normale Schalter/Taster oder per Funk gesteuert.
|
 |
|
Visualisierung.
Mit einem Bedientableau können sämtliche Funktionen problemlos vom Nutzer gesteuert werden. Die Software „Visualisierung“ sorgt für eine übersichtliche grafische Darstellung der Gebäudesystemtechnik.
|
Von Fall zu Fall
Der modulare Aufbau
Alles geregelt.
|
 |
Was auch immer in einem Gebäude geregelt werden soll: Mit dem OBO BUS-System hat man alles sicher im Blick und im Griff. Eine intelligente programmierbare Zentralsteuerung
ermöglicht in Verbindung mit verschiedenen Modulen eine Vielzahl spontaner oder vorprogrammierter Einzel-, Gruppen-, Zentral-, Zeit und Automatikfunktionen. Dazu gehören etwa:
• Rollladen-, Jalousie- und Markisensteuerung
• Lichtsteuerung
• Anwesenheitssimulation
• Panikbeleuchtung
• Komfortables Lichtszenenmanagement
• Energiesparende Heizungsregelung
Bauteile:
- Bus- und Energieboxen und Zubehör
- Reiheneinbaugeräte
- UP-Unterputz- und AP-Aufputz-Komponenten
- Sensoren
- Zubehör
- OBO BUS Compact
|