Aufputz-Systeme
In manchen Fällen ist eine Unterputzinstallation nicht möglich oder wäre nur unter nicht vertretbarem Aufwand zu realisieren. Für solche Fälle hat OBO ein spezielles Aufputz-Programm entwickelt. Ob es um das einfache Erweitern bestehender Installationen auf Sichtmauerwerk, um Verkleidungen oder die Renovierung von Altbauten geht: In diesem Programm finden Sie immer eine praktikable und leicht zu installierende Lösung - die dazu auch noch gut aussieht.
Vorteilhaftes Äußeres
Aufputz-Programm
Es muss nicht immer Unterputz sein.
Bei manchen Objekten können Unterputzinstallationen nicht oder nur mit erheblichem Aufwand durchgeführt werden: Für solche Fälle bietet das Aufputz-Programm von OBO Bettermann die optimale Lösung. Ob es um das einfache Erweitern bestehender Installationen auf Sichtmauerwerk geht oder um die Renovierung von Altbauten: Bei OBO sind Aufputz- Installationen nicht nur praktikabel, sondern auch schön.
Volles Programm.
Die Aufputz-Einbaugeräte sind als einfache Schalter oder als Kombination aus Schalter und Steckdosen erhältlich. Falls mehrere Steckdosen benötigt werden: Auch Zwei- bis Vierfachkombinationen sind im Programm. Um bestimmte Funktionen darzustellen, gibt es Sockel für Lichtsignale mit verschiedenen Hauben.
Bauteile:
- Schalter
- Schuko-Steckdosen
- Export-Steckdosen
|