OBO Produkte
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
Aluminium-Guss-Systeme
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
Grundelemente-Systeme
Elektronische Geräte-Systeme
OBO BUS-Systeme
Energieverteiler-Systeme
Funk-Systeme
Standard-Schalter-Systeme
Dialog-Schalter-Systeme
Aura-Schalter-Systeme
Modul 45-Systeme
Compacta-Systeme
Krankenhaustechnik-Systeme
Aufputz-Systeme
Feuchtraum-Systeme
Aluinium-Guss-Systeme
Datentechnik-Systeme
Industrie- und Sondersteck-vorrichtungs-Systeme
   UFS
  Gesamtübersicht
zurück


EGS Einbaugeräte-Systeme

Aluminium-Guss-Systeme

Es gibt Bereiche, da sind Extrembedingungen für die Elektroinstallation Normalität - zum Beispiel Industrieanlagen, Kraftwerke, Werkstätten, Werften, Justizvollzugsanstalten, Militäranlagen, Schulen und Sportstätten. Um Maschinen und Elektroinstallationen an diesen Stellen einsetzen zu können, ist ein Installationsprogramm erforderlich, das auch bei mechanischen, thermischen oder chemischen Härtefällen nicht zum Ausfall wird: Das Aluminiumguss- Programm von OBO aus kugelpolierter Aluminium-Magnesium-Legierung im praktischen Baukastensystem ist eine praxiserprobte Lösung, die auch ästhetisch zu überzeugen weiß.

Hart im Nehmen
Aluminiumguss-Programm

Extra für Extremfälle.
Einsatzfähig von -25 °C bis +80 °C, chemisch beständig, schlag- und wetterfest, spritz- und strahlwassersicher: Diese Qualitäten verdankt das Aluminiumguss-Programm von OBO vor allem seinen Abdeckungen aus Aluminium-Magnesium-Legierung. Deren Oberflächen werden kugelpoliert: Das erhöht Oberflächendichte und Widerstandskraft. Resultat: extreme Festigkeit bei gleichzeitiger
Pflegeleichtigkeit und optischer Attraktivität.

Einfach einfacher.
Mit dem Aluminiumguss-Programm von OBO wird Ihre Arbeit einfacher: bei der Beratung, in der Planung, beim Installieren und bei der Bewirtschaftung. Denn dank des Baukastensystem können alle Bedürfnisse mit weniger als 30 Bestandteilen abgedeckt werden. Für die vielseitigen Einsatzbereiche
sind die unterschiedlichen Funktionen in den Bauarten Unterputz (GUP), Aufputz (AG) und Einbau (GV) erhältlich


Tierisch gut in Extremsituationen
Für alle Fälle gewappnet

Praktisches Baukastensystem.
Das Aluminium-Guss-Programm lässt sich problemlos auch in jeden Kabelkanal installieren. Weiteres Plus: Sämtliche Aufputz-, Unterputz- und Einbau-Geräte, Gehäuse, Dreh- und Schlüsselschalter sowie Spezialsteckdosen
des Programms lassen sich aus einem Sortiment zusammensetzen, das aus relativ wenigen Komponenten besteht. Dieses praktische Baukastensystem sorgt nicht nur für mehr Übersichtlichkeit, es spart außerdem Kosten und erleichtert die Logistik; die Montage erfolgt so einfach und schnell wie nie zuvor.

Viel Vielseitigkeit.
Das Aluminium-Guss-Programm ist enorm vielseitig. Überall wo Robustheit, Zuverlässigkeit, Strahl- und Schwallwasserschutz sowie Sicherheit eine große Rolle spielen, ist auf dieses Programm Verlass, z. B. hier:
Im Nassbereich: Molkereien, Schlachthöfe, Brauereien, Winzereien, Wurstfabriken, Lebensmittelindustrie, Großküchen, Außenanlagen, Stallklima, Kühlanlagen, Gärtnereien.
Schwerindustrie: Stahl- und Hüttenwerke, Chemische Industrie, Kohleindustrie, Maschinenbau, Werften, Verbrennungsanlagen, Bio-Kraftwerke, Recyclingwerke.
Dienstleistungsbereich: Strafvollzugsanstalten, Kliniken, Schulen, Kindergärten, Öffentliche Anlagen, Sporthallen, Militärische Anlagen, Flughäfen, Bahnhöfe, Öffentliche Bäder, Thermalbäder.
Gewerbe/Handwerk: Auto-Werkstätten, Bäckereien, Metzgereien, Galvanische Fabriken, Maschinenbau, Schreinereien, Maler-Werkstätten.


Bauteile:
  • Schalter
  • Steckdosen
  • Zubehör



EGS Katalog
Aluminium-Guss-Systeme | pdf 1.4M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O