OBO Deskbox
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      EGS Einbaugeräte-Systeme

Frisch auf dem Tisch
Die Box mit System

Alles ist drin
Was immer auch benötigt wird: Die Deskbox macht es möglich, denn Sie lässt sich individuell mit Daten- und Kommunikationsanschlüssen, Steckdosen und Schaltern der Modul-45-Serie bestücken. Gestalterisch ist die Box mit ihrer elegant geschwungenen Form eine erfrischende Bereicherung für den Schreibtisch. Damit sie auch farblich in das Bürokonzept passt, ist sie in acht verschiedenen Farben erhältlich: transparent, reinweiß, blau, lichtgrau, grün, anthrazit, orange und alufarben. in Verbindung mit dem Flexkanal entsteht eine optisch wie technisch ansprechende Lösung.

Zugentlastung
Mit den zwei Zugentlas-tungen werden die Kabel am Übergang von der Deskbox zum Flexkanal gehalten.
Einklicken Flexkanal
Der Flexkanal wird einfach in die Halterung mit der dazugehörigen Zugentlastung eingeklickt. Dadurch ist er fest mit der Deskbox verbunden.
Bestückung mit
Modul 45

Alle Modul-45-Geräte - ob Steckdose, Antenne, Netz-
werk, Überspannungs-
schutzmodul oder Telefon - werden einfach nur in die Deskbox eingerastet.

Befestigung
Die Deskbox bleibt, wo sie hingehört: Am Boden sind gummierte Füße ange-
bracht, die sie auf dem Schreibtisch fixieren und gegen unabsichtliches Verschieben sichern.
Verkabelung von unten
Die Verkabelung kann von hinten, von der Seite oder von unten durch die vorge-stanzte Bodenplatte erfolgen.
Kabeldurchführung
Um die Verkabelung von unten zu ermöglichen, müssen die vorgestanzten Öffnungen heraus gebrochen werden.

Eingang Flexkanal
Der Flexkanal wird auf der Rückseite der Deskbox befestigt. Dort werden die Kabel eingelegt und dadurch ordnungsgemäß zu Boden verlegt.
Auf und unter dem Tisch
Die Deskbox kann sowohl auf dem Tisch als auch unter dem Tisch montiert werden. Auf demTisch sorgen die gummierten Füße für sicheren Stand, unter dem Tisch muss Sie angeschraubt werden.
    

EGS Katalog
Modul 45-Programm | pdf | 2.0M

Links
Infomaterial anfordern
EGS
Flexkanal

Prospekt
Letzte Neuigkeiten für den letzten Meter | pdf | 1.2M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O