OBO Verdrahtungskanäle by DAHL
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


LFS Professional Installation
by OBO®

Verdrahtungskanäle by DAHL
Flexibel, robust, praktikabel


Hohe Flexibilität, ein breites Produktspektrum und die bewährt hohe DAHL-Qualität: Mit den VK Verdrahtungskanälen von DAHL-Kanal herrscht schnell Ordnung im Schaltschrank.

Dabei überzeugen sowohl Materialbeschaffenheit – das Polyvinylchlorid ist nur schwer entflammbar – als auch die Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten: Die Verdrahtungskanäle LK4 und LK4/N sind in gleich 21 Größen von 15 x 15 mm bis 80 x 120 mm erhältlich. Die DIN-Verdrahtungskanäle LKV DIN und LKV/N DIN sind in 17 Größen von 25 x 25 mm bis 100 x 100 mm verfügbar. Bei sämtlichen dieser Kanäle erfolgt die Befestigung mittels Spreiznieten per Montagewerkzeug – lästiges Gewindeschneiden ist überflüssig. Auch die Fixierung ist kein Problem: OBO hat für beide Versionen, die in Steingrau erhältlich sind, Halteklammern im Lieferprogramm. Natürlich sind alle Kanal-Typen UL-zertifiziert.

Das OBO Verdrahtungskanal-System beinhaltet außerdem halogenfreie Verdrahtungskanäle in acht Größen für die professionelle Verdrahtung kleiner und großer Schaltschränke. Wer auf OBO Kanäle in Dahl-Qualität setzt, entscheidet sich zugleich für höchste Fertigungsqualität, optimale Verarbeitung und ein sinnvolles Zubehör. Attribute, die auch in Zukunft Bestand haben: Um dem hohen Qualitätsanspruch seiner Kunden gerecht zu bleiben, hat OBO Bettermann vor kurzem im Stammwerk in Menden neue Produktionsanlagen und Fertigungswerkzeuge in Betrieb genommen.


Prospekt
RKS Magic®
pdf | 722k

Links
VK Verdrahtungskanal-Systeme

Katalog
VK Verdrahtungskanal-Systeme | pdf | 1.4M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O