|
|
| TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme |
Mehr Koordination beim Überspannungsschutz:
OBO Coordinated-LightningController MCD 50-B und MCD 125-B/NPE
Die OBO Blitzstromableiter MCD 50-B und MCD 125-B/NPE sorgen in Kombination mit direkt nachgeschalteten Überspannungsableitern für ein koordiniertes Ansprechen. Zusätzliche Entkopplungselemente sind nicht erforderlich. Und die wesentlichen Vorteile der innovativen Multi-Carbon-Technologie der OBO LightningController bleiben ohne Einschränkungen erhalten. Der niedrige Schutzpegel (≤ 1,3 kV) macht die Installation von Entkopplungs-Induktivitäten bzw. zusätzlichen Leitungsabständen zwischen Blitzstromableiter (Anforderungsklasse B) und Überspannungsableiter (Anforderungsklasse C) überflüssig. Das Ergebnis: Eine Platzersparnis bei der Installation von bis zu 45 Prozent. Und das erweist, sich insbesondere bei kompakten EMVKonzepten als besonderer Vorteil. Außerdem kann bei kompakten TT- bzw. TN-S-Systemen die separate NPE-Funkenstrecke am Überspannungsableiter (Anforderungsklasse C) entfallen.
Bevorzugte Anwendungsgebiete für die neuen OBO Geräte: kompakte Überspannungsschutzkonzepte in separaten Gehäusen, sowie die Installation von Ableitern der Anforderungsklasse B und C in einer Verteilung. Ein Anwendungsbeispiel: kompakte Mobilfunk-Sendeanlagen.
|
 |
 |
|