Consulidation Point, Deskbox, Flexkanal
OBO bietet mehr Flexibilität im Büro
Zukunftsorientierte Arbeitsplatzerschließung mit den intelligenten Konzepten von OBO BETTERMANN ein Kinderspiel.
Bei der Planung der Büroinfrastruktur werden dem Installateur wichtige Arbeitsschritte abgenommen weg von der konventionellen Installation, wo Kabelüberlängen bei Bodendosen nicht optimal verstaut werden konnten, Patchkabel oft ungeschützt an den Arbeitsplatz geführt wurden und fixe Bodendosen im Doppelboden nur mit relativ großem Aufwand versetzt werden konnten.
Diese Zustände gehören der Vergangenheit an genauso wie die Trennung von Daten, Sprache und Strom am Arbeitsplatz. Heute ist die Integration in einer maximal flexiblen Gesamtlösung gefordert. Hier kommt das Programm von OBO BETTERMANN zum Einsatz: Kabelüberlängen werden am Consulidation Point im Doppelboden verstaut. Dieser Sammelpunkt bildet die zentrale Stelle im Raum. Von hier aus erfolgt die Versorgung der Arbeitsplätze über den Flexkanal zur Deskbox. Die Anschlussmodule befinden sich damit näher am Arbeitsplatz. Auch das Versetzen von Bodendosen wird erheblich vereinfacht.
Mit dem Flexkanal bahnt sich eine hoch funktionale und ästhetische ansprechende Form der Kabelführung ihren Weg durch die neuen Bürolandschaften. Ganz ohne Werkzeug lassen sich einzelne Elemente kombinieren oder trennen. Starre Abschnitte können durch einfaches Zusammenclipsen verbunden, fixierte Bereiche durch Auseinanderziehen wieder beweglich gemacht werden. Auch nachträglich finden Kabel ihre Aufnahme im Flexkanal. Die Deskbox ist individuell mit Datenund Kommunikationsanschlüssen, Steckdosen und Schaltern der Modul- 45-Serie bestückbar. Mit ihrer elegant geschwungenen Form und in ihren acht modernen Farben setzt sie optische Akzente auf dem Schreibtisch.
|