OBO CombiController V50
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


TBS Building Technology
by OBO®

CombiController V50
VDE-konformer Typ 1+2-Ableiter im Mini-Format

Bewährte Stecktechnik, starke Leistung:
Mit dem V50-B+C stellt OBO Bettermann einen neuen kombinierten Blitzstrom- und Überspannungsableiter vor.

Der 17,5 mm breite Ableiter kann sowohl 12,5 kA (10/350) Blitzstrom als auch Überspannungsimpulse bis 50 kA (8/20) zerstörungsfrei abführen.

Mit einem Summenableitstrom von 50 kA (10/350) bei der vierpoligen Version für TN-S und TT-Netze wird der Blitzschutzpotenzialausgleich bei Gebäuden der Schutzklasse III und IV nach VDE 0185-305 fachgerecht durchgeführt.

Der V50 wurde in der bewährten Stecktechnik von OBO Bettermann konzipiert und ist somit kompatibel zu allen bestehenden V20- und V25- Unterteilen. V50- B+C ist anwendbar in allen Netzformen – von TN bis TT.


Prospekt
Kombiableiter V50-B+C
pdf | 219k

Links
Überspannungsschutz-Systeme

Katalog
Überspannungsschutz Energietechnik | pdf |  5.3M

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O