OBO Combi- und SurgeController
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme

Neue CombiController und SurgeController:
Wirkungsvoller Überspannungsschutz "made by OBO".

Klein, aber oho: Der OBO CombiController Typ V 25-B+C ist ein kompakter Blitz- und Überspannungsableiter der Anforderungsklasse B und C gemäß DIN VDE 0675 Teil 6 (A1/A2). Das Gerät wurde speziell für den Einsatz in Wohngebäuden (gemäß VDS 2031) konzipiert. Verfügt das Gebäude über eine äußere Blitzschutzanlage (gemäß DIN VDE 0185 Teil 100), so sorgt der CombiController dort für einen wirkungsvollen und sicheren Blitzschutz-Potentialausgleich. Darüber hinaus ist der V 25-B+C in der Lage, auch Gebäude zu schützen, die an eine Freileitung angeschlossen sind. Das Gerät ist dafür ausgelegt, die hohen Blitzenergien unschädlich zu machen, die im Falle eines direkten Blitzeinschlages in die Freileitung auftreten können.

Durch einen niedrigen Schutzpegel (< 900 V) und seine Varistorbauweise ist der CombiController zudem besonders gut geeignet, um Transienten (kurzzeitige Überspannungen) aus Energiezuleitungen herauszufiltern und abzuleiten.

Ein wesentlicher Vorteil des Gerätes ist die kompakte Bauform, die daraus resultiert, dass pro Ableiterelement lediglich ein 17,5 mm-Gehäuse benötigt wird.

Der OBO SurgeController V 20-C ist ein leistungsfähiger Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Durch seinen Nennableitstrom von In 20 kA (8/20) ist er in der Lage, Gebäude vor Schäden durch energiereiche Überspannungen zu schützen, die galvanisch, induktiv oder kapazitiv eingekoppelt werden.

Zum Einsatz kommt der SurgeController in der Regel in Verteilungen, wo er schnell und problemlos auf Hutprofilschienen (DIN EN 50022) montiert werden kann. Erleichtert wird der fachgerechte Einbau durch ein vorverdrahtetes Unterteil sowie durch klar gekennzeichnete Anschlussklemmen.

Bei TN-S, TT- und IT- Netzsystemen sollte die 3+1-Schaltungsvariante zum Einsatz kommen: Der neue OBO CombiController C 25-B+C mit Fehlsteckschutz sorgt in Kombination mit den Ableiterelementen V 25-B+C und V 20-C für ein hohes Maß an Sicherheit gegen Schäden durch Überspannungen.

Der C 25-B+C (NPE-Funkenstreckenableiter) ist mit einem neuartigen Fehlsteckschutz ausgestattet, der ein Verwechseln der Ableiterelemente zuverlässig verhindert und eine fachgerechte Installation der Schutzgeräte gewährleistet.

    

Katalogauszüge
Überspannungsschutz Energietechnik | pdf |  5.3M
Informationen, Normen u. Richtlinien, Prüfzeichen etc. | pdf | 887k

Links
Infomaterial anfordern
TBS
Überspannungsschutz-Systeme

Prospekte
Überspannungsschutz - Auswahl mit System | pdf | 648k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O