|
|
| EGS |
Building Technology
by OBO®
|
Der BUS kommt
Mit neuen Komponenten, die es einfacher machen
Weniger Aufwand:
Aufputz-Rahmen für Meldetableaus Aufwändige Stemmarbeiten für Unterputzgehäuse haben ein Ende: Der Aufputz-Rahmen für die OBO BUS Bedien- und Meldetableaus TAB-16 T und TAB-32 T macht auch die lästigen nachgeschalteten Arbeiten überflüssig. Der ultraflache (20,5 mm), attraktive Rahmen´gewährleistet einen flächenbündigen Abschluss des Gerätes auf der Wand. |
Universell:
Ein Dimmer für alle!
Jetzt kennt Helligkeitsregelung keine Grenzen mehr: Der neue 1000-Watt-Universaldimmer von OBO lässt sich problemlos in jede bestehende OBO BUS-Anlage integrieren. So können zahlreiche Funktionen wie Tastdimmen, Memoryfunktion, Treppenhauslicht mit Abschaltwarnung, Lichtszenensteuerung und vieles mehr schnell und einfach realisiert werden. Beim Einschalten des Dimmers wird automatisch, abhängig von der angeschlossenen Last, das entsprechende Prinzip (Phasenanschnitt/ Phasenabschnitt) verwendet. Dadurch können zum Beispiel neben Glühlampen auch induktive Lasten oder elektronische Trafos eingebunden werden. Der Universaldimmer kann im Einzelbetrieb oder im Master-Slave-Betrieb als Master-Dimmer in Kombination mit maximal 31 Slave-Dimmern (439 UN REG) eingesetzt werden. |
Multi-Control-Center:
Mit einem Blick immer im Bilde
Mit dem neuen Multi-Control-Center (MCC) 8F wird die Bedienung des BUS-Systems zum Kinderspiel: Angepasst an das Design der Aura-Einbaugeräte-Serie von OBO verbindet das MCC 8F Eleganz mit modernster Technik.
Mit der zentralen Bedieneinheit hat der Anwender alle Funktionen im Blick denn das MCC ist nicht nur mit acht programmierbaren Funktionstasten ausgestattet, die zudem über beleuchtete Beschriftungsfelder verfügen, sondern auch mit einem gut ablesbaren, monochromen Display, das einfachste Menüführung erlaubt. Der anwenderfreundliche Dreh-/Druckknopf ermöglicht die komfortable Navigation durch die verschiedenen Menü-Ebenen, über die der Nutzer zusätzlich zu den Funktionstasten Ereignisse im OBO BUS-System steuern kann. Sowohl Display als auch Tasten verfügen über eine visuelle Rückmeldung.
Wer heute auf das neue Multi-Control-Center von OBO setzt, ist seiner Zeit voraus. Denn durch die Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren, ist das Ein- und Ausgabemodul immer auf dem neusten Stand der Technik und für neue Funktionen gerüstet.
|
|
 |
 |
|