|
|
OBO BUS-System
Intelligenter bauen: Intelligenz einbauen
Die neue Generation von Gebäudesystemtechnik: praxisgerecht, anwenderfreundlich, mitdenkend.
Die einfache Lösung ist das OBO BUS-System. Diese Gebäudeinstallationstechnik von OBO konzentriert sich auf das, was Ihr Gebäude in der Praxis wirklich braucht. So steigern Sie Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Ihres Zweckbaus zielgerichtet und effektiv, ohne zu viel in Planung, Montage und Installationsmaterial zu investieren. Denn das modular aufgebaute System mit der Steuereinheit und den verschiedenen OBO BUS-Boxen ist für die praxisgerechte und anwenderfreundliche Installation konzipiert. Sie werden staunen, wie schnell und kostengünstig Sie komplexe Installationsanforderungen mit dem OBO BUS-System erledigen können!
Das klügere System denkt mit
Zweckbauten stecken heute voller Technik. Die ist eigentlich dafür da, den Nutzern eines Gebäudes das Leben zu erleichtern. Bei konventioneller Technik ist genau das aber zuweilen nicht der Fall: Denn es gibt eine Fülle von Funktionen, die mit hohem Aufwand manuell gesteuert werden müssen. Mit dem BUS-System von OBO wird Gebäudetechnik intelligent - denn das System denkt mit und handelt entsprechend. Dank der innovativen OBO BUS-Box können nachträgliche Nutzungsänderungen ohne großen Aufwand umgesetzt werden. So lassen sich Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Zweckbauten auf denkbar einfache Weise steigern. Selbstverständlich ist das OBO BUS-System kompatibel mit den bestehenden OBO Produktsystemen - das erleichtert Planung und Installation.
Alles im Blick, alles im Griff
Gebäudesteuerung mit dem OBO BUS-System
 |
Rolladen- und Jalousiesteuerung |
|
 |
Bewegungs-
und Präsenzmelder |
 |
Lichsteuerung
und Schaltfunktionen |
|
 |
Temperatur-
und Klimasteuerung |
|
 |
 |
|