OBO BUS-Compact

Hausautomation mit OBO BUS Compact
Komfortabel und sicher

OBO BUS Compact. Und der Einstieg in die Gebäudesystemtechnik ist perfekt. OBO BUS Compact ist leicht zu installieren, bedienungsfreundlich und bietet ein Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei der Steuerung von Licht, Rollläden, Jalousien und Markisen. Und so attraktiv wie die technischen Möglichkeiten präsentiert sich auch der Preis. Noch nie war es so einfach, den Wohnwert spürbar zu steigern und in eine zukunftssichere Elektroinstallation zu investieren.

Mit dem OBO BUS Compact System ist eine Gebäudeautomation möglich, bei der keine PC-Programmierung an einer Komponente des Systems von dem Anwender vorgenommen werden muss. Alle Funktionen sind vorprogrammiert und den Ein- und Ausgangskanälen der OBO BUS Compact Module so zugeordnet, dass die Verdrahtung nach einer Funktionstabelle und einem Anschlussplan erfolgen kann.

Für die Lichtsteuerung steht das Eingangsmodul EMD OC und das Ausgangsmodul AMD OC zur Verfügung. Mit diesen Modulen lassen sich die bekannten Funktionen der Gebäudeautomation wie z. B. Schalten, Dimmen, Gruppen- und Zentralbedienung, Panikbeleuchtung, Treppenhauslicht und WC-Licht mit Lüfternachlauf realisieren. Anwesenheitssimulationen sind ebenfalls möglich.

Die frei platzierbaren Easyclick- Easywave Wandsender kombiniert mit der Funktionsvielfalt von OBO BUS Compact bieten flexible Steuerungsmöglichkeiten ohne Schaltleitungen. Das spart Zeit und Installationsmaterial.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright