Abgehängt und der Weg ist frei!
OBO Brandschutzkanal BSKH.
OBO BETTERMANN schafft freien Durchgang mit dem neuen Brandschutzkanal BSKH. So kommen dem Installateur bei der Montage von Brandschutzkanälen nie wieder weitere Gewerke wie Lüftung, Heizung und Sanitär in die Quere.
Der neue Brandschutzkanal BSKH bietet eine sichere Montagemöglichkeit auf Tragesystemen unterhalb vorhandener Installationen. Besonders gut geeignet ist das System überall dort, wo viele Unterzüge ansonsten ein Anpassen durch zahlreiche und teure Formteile erforderlich machen würden. Eine Flurquerung von einer Wand zur anderen auf direktem Weg ist nun ebenfalls möglich. In Ergänzung des bewährten BSK-Brandschutzkanals für die direkte Wand- und Deckenmontage steht der brandsicheren Installation nichts mehr im Weg.
Der OBO Brandschutzkanal BSKH ist nach DIN 4102 Teil 11 und Teil 12 geprüft und somit für den Einsatz als IKanal in Flucht- und Rettungswegen und als E-Kanal für den Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen zugelassen. Die Feuerwiderstandsdauer beträgt 90 Minuten für die I-Klassifizierung und 30 Minuten für den Einsatz im Funktionserhalt.
OBO bietet den Brandschutzkanal BSKH in fünf verschiedenen Größen. Das Programm enthält zudem genau auf diese Abmessungen abgestimmte Formteile. Entsprechendes Zubehör ist exakt auf das System ausgerichtet.
|